Valvola a flusso incrociato HC
Parti della torre di raffreddamento
Marca: Marley | Tipologia di prodotto: Ugelli e valvole della torre di raffreddamento
Il disco di chiusura della valvola HC ha un labbro lavorato che si chiude su una guarnizione in neoprene pesante, evitando la manutenzione di costose sedi in metallo. In posizione di chiusura, lo stelo e il giogo sono esterni all'acqua, eliminando la necessità di guarnizione dello stelo della valvola.
Il design notevolmente semplificato garantisce un funzionamento prolungato e senza problemi, senza costose riparazioni o manutenzioni.
Corpo in ghisa
Barra di manovra in ghisa
Barra di bloccaggio in ghisa
Stelo in acciaio inox
Guarnizione in neoprene e set per disco valvola galleggiante
Economico rispetto a una valvola e un gomito separati
Barra di manovra in ghisa
Barra di bloccaggio in ghisa
Stelo in acciaio inox
Guarnizione in neoprene e set per disco valvola galleggiante
Economico rispetto a una valvola e un gomito separati
Valvola di controllo orizzontale Marley
pubblicato in Brochure, Biblioteca
Taggato Opuscolo, valvola hc
I ricambi originali Marley OEM sono progettati con precisione per fornirti un prodotto affidabile. Mentre altri fornitori possono offrire ricambi con un risparmio iniziale, tu rischi di ridurre le prestazioni e di perdere le classificazioni FM e CTI. I ricambi Marley OEM garantiscono la durabilità di cui ti puoi fidare perché li progettiamo e produciamo esclusivamente per le torri di raffreddamento.
Dato che il funzionamento dell'impianto dipende dalle prestazioni della vostra torre di raffreddamento, è importante selezionare i componenti che siano della massima qualità disponibile: i ricambi Marley OEM.