Marley NC Alpha (riempimento Splash)
Torre di raffreddamento a flusso incrociato
Dettagli del prodotto:
Disponibilità: In tutto il mondo
Intervallo GPM: 290 – 2700
Conforme all'OSHA
Opzioni ad alta sismicità per le zone sismiche
Ventole a bassa rumorosità standard su tutti i modelli
Tubazioni a ingresso singolo o doppio
Robusto acciaio zincato G-235 (Z725).
Aggiornamento opzionale in acciaio inossidabile serie 300 per parte o intera struttura
Garanzia meccanica 5 anni
Cos'è una torre di raffreddamento?
Il Marley® La torre di raffreddamento NC Alpha è una torre di raffreddamento a flusso incrociato con struttura in acciaio, riempimento a spruzzo e assemblata in fabbrica, progettata per sistemi di raffreddamento ad "acqua sporca", che metterebbero a repentaglio il funzionamento a lungo termine di una torre di raffreddamento a film. Grazie ai tempi di consegna più brevi e all'eliminazione della manodopera di assemblaggio in loco, la torre di raffreddamento NC Alpha offre vantaggi distintivi per i settori in cui il trattamento di acqua sporca richiede una torre di raffreddamento a spruzzo.
NC Alpha è la sostituzione ideale per le applicazioni di riempimento a spruzzo precedentemente utilizzate dalla linea di torri di raffreddamento Serie 10/15.
Manutenzione ridotta/meno tempi di inattività
La torre di raffreddamento Marley NC è una delle poche configurazioni di torre che può essere sottoposta a manutenzione durante il funzionamento, consentendo la pulizia e l'ispezione del sistema di distribuzione senza dover spegnere le pompe. Inoltre, il sistema di trasmissione a ingranaggi standard può funzionare per 5 anni senza cambio dell'olio o perdita di efficienza. Un enorme vantaggio rispetto a un sistema di trasmissione a cinghia che richiederà la sostituzione e la regolazione periodiche della cinghia. Tutto ciò significa meno tempi di fermo, il che è particolarmente importante per le strutture critiche per la missione o la produzione.
Silenzioso secondo il design
Tutte le torri di raffreddamento Marley NC sono progettate per bassi livelli di rumorosità. I modelli che utilizzano l'opzione ventola silenziosa sono configurati con la migliore combinazione disponibile di motori a bassa rumorosità e alta efficienza, riduzione della trasmissione silenziosa con set di ingranaggi abbinati e ventole ad alta solidità e alta efficienza. Insieme, questi componenti forniscono un funzionamento silenzioso per tutti i requisiti e le specifiche, tranne quelli più rigorosi. Anche l'attenuazione del suono è un'opzione.
Costruzione di lunga durata
L'acciaio zincato pesante G235 è di serie con l'acciaio inossidabile serie 300 come upgrade opzionale per una parte o per l'intera struttura della torre. Gli impianti certificati ISO Marley assicurano un assemblaggio di fabbrica di qualità. Inoltre, la torre di raffreddamento in acciaio inossidabile NC è dotata dell'esclusiva garanzia limitata di 5 anni di SPX Cooling Technologies.
Bassi costi operativi
Il sistema di riempimento a spruzzo e le ventole Alpha ad alta efficienza Marley, la distribuzione dell'acqua a flusso gravitazionale e gli efficienti sistemi di trasmissione meccanica lavorano insieme per offrire il massimo raffreddamento con il minimo consumo energetico.
Prestazioni per tutta la stagione
Funziona come specificato nel caldo estivo e risponde bene alle tecniche di gestione dell'energia in primavera e autunno.
Grazie per il tuo recente acquisto da SPX Cooling Technologies, Inc. Apprezziamo la tua attività e non vediamo l'ora di servirti in futuro.
Vantaggi della registrazione del prodotto SPX:
SEI GARANTITO! L'installazione del prodotto è verificata e la garanzia è attivata.
SEI AVVISATO! Riceverai una notifica immediata di informazioni importanti sul prodotto e avvisi di servizio.
SEI INCLUSO! Riceverai inviti a programmi ed eventi educativi esclusivi, tra cui School of Cool® officine di manutenzione delle torri.
TI ASCOLTIAMO! Le tue opinioni sui nostri prodotti, servizi, supporto tecnico e programmazione sono richieste nei sondaggi sulla voce dei clienti.
Verranno applicati i termini della garanzia limitata di SPX Cooling Technologies. Per i dettagli completi sulla copertura della garanzia, consultare il certificato di garanzia incluso con il prodotto.
Compila il modulo sottostante per registrare il tuo prodotto. Assicurati che le informazioni fornite siano accurate – tutti i campi sono obbligatori per poter registrare il tuo prodotto.