I problemi di rumore causati dalle apparecchiature di riscaldamento, ventilazione e aria condizionata (HVAC) rappresentano una grande sfida per le comunità e le aziende. Il governo e l'industria devono far fronte a normative sempre più severe e rigorosamente applicate in materia di rumore. Sebbene rappresentino un problema ovunque, alcune applicazioni pongono sfide più grandi in termini di rumore, tra cui strutture mediche, università, edifici per uffici, hotel e aree residenziali.
Per le applicazioni in cui la riduzione del rumore è fondamentale, ecco alcune considerazioni sulla selezione del prodotto:
Considerare attentamente la progettazione e le dimensioni iniziali dell'attrezzatura – Una torre più grande richiede un flusso d'aria totale inferiore e quindi una potenza della ventola inferiore rispetto a una torre più piccola. Ciò consente di ridurre al minimo la potenza e la velocità totali della ventola, entrambe fattori che contribuiscono al rumore. Le torri a flusso incrociato con riempimento in pellicola producono un rumore d'acqua inferiore da "schizzi" rispetto alle torri a flusso controcorrente convenzionali senza attenuazione del rumore extra.
Ventilatori ad alta efficienza – Il rumore della ventola è in genere il fattore che contribuisce maggiormente al rumore, quindi installare ventole ad alta efficienza può ridurre significativamente i livelli sonori. Selezionare modelli che possono ridurre i livelli sonori con la minima riduzione delle prestazioni.
Azionamento e motore – Gli azionamenti a velocità variabile possono ridurre il rumore e risparmiare energia; alcuni sono progettati per ridurre al minimo il livello sonoro di una torre durante i periodi di carico ridotto/temperatura ambiente. Si consideri la scelta di un sistema di azionamento a ingranaggi silenzioso.
Sezioni di attenuazione del suono – Considerare l'attenuazione sia per le aree di scarico che di ingresso delle torri di raffreddamento. Per la massima riduzione del rumore, installare due stadi di attenuatori. Assicurarsi di valutare l'effetto degli attenuatori di ingresso sulle prestazioni. Gli attenuatori di scarico potrebbero richiedere un aumento delle dimensioni della torre o della potenza della ventola.
Verifica indipendente da parte di terzi delle dichiarazioni dei produttori sul livello sonoro delle torri di raffreddamento – Tale valutazione è l’unico modo oggettivo per valutare il rumore irradiato e garantire che sia conforme ai metodi di prova più ampiamente seguiti.