Seleziona una pagina

Worcester, Regno Unito– SPX Cooling Technologies, Inc., azienda leader nel settore della linea completa e del servizio completo nella progettazione e produzione di torri di raffreddamento evaporative, annuncia la torre di raffreddamento in fibra di vetro Marley NC, che offre materiali robusti, prestazioni certificate e manutenzione più semplice.

La struttura della torre di raffreddamento in fibra di vetro Marley NC è progettata per soddisfare i requisiti di resistenza alla corrosione e durata utile delle applicazioni HVAC e industriali più esigenti. I componenti bagnati in poliestere rinforzato con fibra di vetro (FRP) funzionano in modo affidabile negli ambienti caldi e umidi della torre di raffreddamento. Le opzioni della struttura di supporto in acciaio includono acciaio zincato a caldo, acciaio inossidabile 304 e acciaio inossidabile 316 per resistere all'esposizione ad ambienti molto difficili.

Adatto per applicazioni con portate fino a 7000 m3/ora, la torre in fibra di vetro Marley NC è certificata dal Cooling Technology Institute (CTI) e da Eurovent per le prestazioni termiche. Le selezioni di torri offrono numerose dimensioni di box con capacità di raffreddamento da 450-6.400 kW (1.455 tonnellate nominali) per cella in condizioni CTI standard.

I componenti meccanici Marley di livello industriale includono una garanzia di cinque anni, un riduttore Marley Geareducer® Trasmissione a ingranaggi che non richiede manutenzione per i primi cinque anni di funzionamento e ventola a bassa rumorosità di serie. I livelli sonori sono verificati in modo indipendente da un ente di collaudo autorizzato CTI e da un ingegnere acustico. Le feritoie integrate nel design della torre contribuiscono a prevenire gli schizzi d'acqua, l'esposizione alla luce solare che favorisce la crescita microbica e la formazione di ghiaccio durante il funzionamento a basse temperature.

Inoltre, i processi di manutenzione spesso richiedono tempi di inattività inferiori, poiché il design a flusso incrociato della torre di raffreddamento in fibra di vetro Marley NC consente l'ispezione e la pulizia del sistema di distribuzione dell'acqua mentre le pompe sono in funzione.

Per ulteriori informazioni su questa innovativa torre di raffreddamento, visitare: spxcooling.com/products/marley-nc-fiberglass-cooling-tower

it_IT