Seleziona una pagina

Overland Park, Kan.SPX Cooling Technologies, Inc., leader del settore nella progettazione e produzione di torri di raffreddamento e altri scambiatori di calore specializzati, annuncia Marley® Everest della Carolina del Nord® La torre di raffreddamento è stata nominata nel 2019 Leader ambientale Prodotto dell'anno.

Il programma annuale di premi, alla sua settima edizione, riconosce i prodotti e i progetti commerciali e industriali più innovativi e di successo nel campo dell’ambiente e dell’energia. Ogni anno una giuria indipendente di esperti del settore valuta i progetti presentati. I vincitori vengono selezionati in base al successo, alle capacità del progetto e al suo effetto positivo sul settore. I vincitori sono stati formalmente riconosciuti e celebrati durante la
Conferenza sui leader ambientali e sui gestori dell'energia il 14 maggio 2019 al Marriott Denver Tech Center.

Secondo i giudici, “L’unità HVAC [NC Everest Cooling Tower] ha la capacità di rivoluzionare il settore grazie ai suoi efficienti meccanismi di raffreddamento e alla struttura di lavoro. [È] una svolta nella progettazione e nello sviluppo delle torri di raffreddamento”.

Certificata dal Cooling Technology Institute (CTI), la torre di raffreddamento Marley NC Everest è un sistema di raffreddamento evaporativo a flusso incrociato che fornisce fino al 50% in più di capacità di raffreddamento rispetto ad altre torri di raffreddamento a cella singola assemblate in fabbrica.

Oltre alla capacità di raffreddamento senza pari, NC Everest utilizza fino al 35% in meno di potenza della ventola per ottenere un maggiore risparmio energetico. Il suo esclusivo design modulare riduce al minimo le tubazioni e i collegamenti elettrici e consente inoltre di completare i progetti in una frazione del tempo necessario per costruire una torre di raffreddamento montata sul campo, ottenendo risparmi sostanziali nei costi di installazione e nel consumo energetico.

Dotato dell'innovativo MarKey® eliminatori di deriva, NC Everest raggiunge bassi tassi di deriva, fino a 0,0005% di flusso d'acqua circolante, quindi meno acqua fuoriesce dalla torre. Incorpora inoltre un materiale di riempimento per il trasferimento di calore in PVC altamente efficiente e alette integrali per il massimo contenimento dell'acqua.

Poiché il funzionamento silenzioso sta diventando sempre più importante, i livelli sonori delle torri di raffreddamento NC Everest vengono verificati in modo indipendente secondo il codice di test CTI ATC-128 da agenti di test di terze parti con licenza CTI e ingegneri acustici certificati. Il marchio Marley di SPX Cooling Technologies è l'unica torre di raffreddamento assemblata in fabbrica sottoposta a questi rigorosi test acustici indipendenti.

“Siamo entusiasti di annunciare i vincitori degli EL & EMT Award 2019 e di celebrare gli importanti prodotti di sostenibilità e gestione dell’energia o i risultati dei progetti ottenuti dai vincitori”, ha affermato Paul Nastu, Presidente, Business Sector Media. “Ogni anno rimaniamo stupiti dai progressi tecnologici che i fornitori più audaci stanno compiendo nello sviluppo dei prodotti e dai progetti che le società commerciali e industriali stanno intraprendendo per ridurre l'impatto ambientale e il consumo di energia. I prodotti e i progetti di quest’anno hanno sicuramente alzato l’asticella.”

Per maggiori informazioni visita
www.spxcooling.com.

it_IT