MARLEY OLIMPOV RAFFREDDATORE DI FLUIDO
Nuove vette per il raffreddamento adiabatico
Dettagli del prodotto:
Disponibilità: Nord America
Prestazioni a secco certificate CTI*

Conserva l'acqua
Utilizzo minimo di acqua in loco rispetto al raffreddamento evaporativo
Risparmia energia
Limita il consumo energetico in loco rispetto al raffreddamento ad aria
Estende l'efficienza
L'esclusivo sistema di ricircolo dell'acqua migliora l'efficienza adiabatica e aiuta a prolungare la durata del tampone
Operazione flessibile
Comandi intuitivi per regolare il consumo di acqua/energia
Costruito per la qualità
Costruzione robusta, progettata per prestazioni durature
OlympusV (pronunciato o-lym-pus-vee) = Monte Olimpo, la montagna più alta della Grecia, ricca di potere e mitologia + la lettera V, una lettera che simboleggia il movimento, il progresso e la velocità e fa riferimento allo schema a spirale dei sistemi adiabatici
Il Marley® OlympusV® La serie adiabatica bilancia il vantaggi in termini di risparmio idrico di un sistema di smaltimento del calore raffreddato ad aria con il efficienza energetica di una soluzione raffreddata ad acqua per fornire un raffreddamento flessibile a operatori e ingegneri di sistemi HVAC e industriali. I prodotti di raffreddamento adiabatico OlympusV sono progettati per fornire a soluzione affidabile di smaltimento del calore in varie condizioni – anche in ambienti caldi e secchi – e sono altamente efficaci sia in modalità di risparmio idrico (secco) che di risparmio energetico (umido).
Consegnato con controlli intuitivi e intelligenti progettati per risparmiare energia e acqua In base alle tue specifiche condizioni operative, OlympusV potrebbe essere la soluzione di raffreddamento giusta per portare il tuo sistema a nuovi livelli. Offrendo prestazioni termiche e acustiche eccezionali, il design OlympusV è Certificazione CTI in materia di isolamento termico e acustico., garantendo il raggiungimento dei livelli di dissipazione del calore e di rumorosità specificati, con l'affidabilità a lungo termine prevista da Marley.
Bilanciare l'uso di energia e acqua
La serie adiabatica OlympusV di Marley consente di operare con o senza acqua, utilizzando solo le ventole durante le ore non di punta o impiegando acqua sui pannelli adiabatici quando le condizioni operative richiedono ulteriore assistenza di raffreddamento. Due modalità principali di funzionamento sono Modalità di conservazione dell'acqua O Modalità di risparmio energetico.
Modalità di conservazione dell'acqua: I tifosi hanno la priorità all’aumentare del carico termico per ridurre al minimo l’evaporazione e risparmiare acqua.
Modalità di risparmio energetico: La priorità è data all’acqua all'aumentare del carico termico per ridurre la potenza della ventola e risparmiare energia.
Progettato per efficienza e facilità d'uso:

1. Ventilatori EC: I ventilatori EC ad alta efficienza installati in fabbrica offrono prestazioni affidabili, riducono al minimo il rumore grazie al loro funzionamento silenzioso e riducono significativamente i costi di manutenzione.
2. Controlli intuitivi: I controlli intelligenti CoolBoost Opti AD sono forniti di serie, consentendo agli utenti di regolare l'utilizzo di acqua ed energia in base alle esigenze delle loro condizioni operative specifiche.
3. Bobine in acciaio inossidabile: Serpentine in acciaio inossidabile resistente alla corrosione con alette in alluminio ottimizzate per una varietà di applicazioni, tra cui CO2, ammoniaca e altri refrigeranti.
4. Durata prolungata del cuscinetto: Metodi esclusivi di distribuzione dell'acqua di ricircolo progettati per contribuire a migliorare le prestazioni e ridurre le incrostazioni per un raffreddamento più efficiente.
5. Costruzione in acciaio di qualità: Acciaio inossidabile nelle aree umide di tutte le unità, con aggiornamento opzionale all'involucro completamente in acciaio inossidabile e supportato da oltre 100 anni di design innovativo per la dissipazione del calore e decenni di esperienza nelle tecnologie di raffreddamento ibride.
*Prestazioni a secco certificate CTI
Le prestazioni sono certificate secondo lo standard CTI 201 solo in funzionamento a secco. Visita cti.org/certification-directory per maggiori dettagli.
Questo manuale contiene informazioni essenziali per la corretta installazione e il corretto funzionamento dell'unità di raffreddamento adiabatico OlympusV.
Questo manuale contiene informazioni essenziali per la corretta installazione e il corretto funzionamento dell'unità di raffreddamento adiabatico OlympusV.