Seleziona una pagina

Raffreddatori di fluido a circuito chiuso assemblati in fabbrica

per il raffreddamento della macchina e minori carichi termici

APPLICAZIONI TORRI DI RAFFREDDAMENTO / RAFFREDDAMENTO DI PROCESSI INDUSTRIALI

Marley® Fluid Coolers are among the most efficient and reliable systems employed for industrial closed-loop cooling applications. The closed-circuit design means the process fluid remains uncontaminated in clean, closed-loop heat transfer coils. The process fluid is cooled when recirculating water flows over the outside of the heat transfer coils.

Alcuni raffreddatori di fluido Marley dal design ibrido incorporano mezzi di trasferimento del calore per garantire una maggiore efficienza di raffreddamento preservando la potenza e lo spazio della ventola. Altri, senza mezzi di trasferimento del calore, offrono una maggiore flessibilità di funzionamento a secco in climi freddi.

Tra i loro numerosi vantaggi ci sono:
Opzione bobina in rame. Rispetto alle tradizionali bobine zincate a caldo (HDG), il rame offre una resistenza alla corrosione superiore e una maggiore capacità termica. Le batterie in rame sono più leggere, utilizzano un volume di fluido inferiore e richiedono una potenza della ventola inferiore.

Garanzia meccanica 5 anni per aiutarti a mantenere i tuoi processi industriali senza intoppi anno dopo anno.

Prestazioni certificate dal Cooling Technology Institute (CTI) con acqua, soluzioni di glicole etilenico e soluzioni di glicole propilenico.

Ventole a basso rumore come standard e opzioni multiple di ventola e attenuazione per soddisfare requisiti più rigorosi.

Applicazioni del raffreddatore di fluido:

Raffreddamento della macchina

Fluid Cooler Heat Exchange
Raffreddamento con compressore d'aria
NC_Newlight
Raffreddamento della camicia della macchina
Jacket Fluid Cooling
Raffreddamento del fluido idraulico
Fluid cooler for hydraulic

Scopri di più su come le torri di raffreddamento a circuito chiuso Marley possono far parte della tua soluzione di raffreddamento dei processi industriali:

WP-NCE-18-thumbnail
Webinar su richiesta: applicazioni e selezione dei raffreddatori di fluidi
Migliora le tue conoscenze sul raffreddamento evaporativo attraverso webinar registrati presentati dagli esperti tecnici di SPX Marley. Registrati ora e guardalo in qualsiasi momento.
WP-NCE-18-thumbnail
Approfondimento sulla bobina di rame
Le serpentine di scambio termico in rame, utilizzate nei raffreddatori di fluido Marley, offrono numerosi vantaggi distinti. Scopri di più sui vantaggi del rame qui.
Data Center Cooling
Raffreddatori di fluidi LW
MH Eement Fluid Cooler Cutaway

Raffreddatori di fluidi MH Element

Webinars

Raffreddatori di fluido DT

Utilizza questo modulo e un membro del team SPX ti contatterà oggi stesso.
Per parlare immediatamente con qualcuno, chiama il numero 1-800-4-Marley.

it_IT