Riempimento della pellicola a flusso incrociato MX625
Marley MX625 è un riempimento per torri di raffreddamento di tipo a pellicola sospesa che distribuisce l'acqua in una pellicola sottile, scorrendo su ampie superfici verticali e favorendo la massima esposizione al flusso d'aria.
Riempimento in pellicola anti-intasamento Marley MCR
Marley MCR: un sistema di riempimento a pellicola progettato per ridurre significativamente il rischio di incrostazioni biologiche, riducendo al minimo la perdita di trasferimento di calore ad alte prestazioni.
Riempimento a spruzzo Marley Mesa Crossflow
La barra di riempimento a spruzzo Marley Mesa rappresenta un progresso nello stato dell'arte del riempimento a spruzzo delle torri di raffreddamento. Le prestazioni termiche migliorate del riempimento Mesa aumentano la capacità delle torri di raffreddamento nella maggior parte dei casi. Le spaziature variabili delle barre di riempimento forniscono le prestazioni termiche richieste con il materiale di riempimento e il tempo di installazione minimi. Il riempimento Mesa viene installato parallelamente o perpendicolarmente al flusso d'aria a seconda dei requisiti di prestazioni termiche o della configurazione esistente della torre di raffreddamento.
Riempimento pellicola Marley MBX Crossflow
Il riempimento Marley MBX è un riempimento in PVC ad alte prestazioni, supportato dal fondo, con feritoie integrali e separatori di gocce, progettato specificamente per l'aftermarket. Questo riempimento renderà l'installazione più facile e veloce, offrendo al contempo un'ottima efficienza di raffreddamento senza modifiche sostanziali alla torre.
Riempimento controcorrente Marley MC75
Il riempimento MC75 è termoformato da .015" di spessore, inibito UV, cloruro di polivinile (PVC) chimicamente resistente. La classificazione di propagazione della fiamma è inferiore a 25 secondo ASTM E-84 ed è considerato autoestinguente. Il materiale è estruso e prodotto secondo specifiche rigide prima della formatura.
Ventilatore Marley HP7i
Le ventole Marley HP7i sono progettate specificamente per applicazioni di torri di raffreddamento, offrendo vantaggi distinti rispetto ad altri tipi di ventole. Il miglioramento della lama Marley FlareTip fornisce prestazioni migliorate superando le perdite di gioco della punta, favorendo il movimento dell'aria accanto al cilindro della ventola.
Riempimento a spruzzo Marley Ladder Crossflow
La configurazione a scala fornisce una rottura dell'acqua altamente efficiente per sviluppare un eccellente trasferimento di calore con bassa resistenza al flusso d'aria. La spaziatura orizzontale tra le scale è variabile per soddisfare i requisiti di prestazioni termiche.
Supporto Marley GridLoc Splash-Fill
Il supporto antispruzzo GridLoc è un supporto stampato a iniezione in polipropilene per l'uso in torri a flusso incrociato. Il design GridLoc presenta una coppia di impugnature integrali, opposte e inclinate verso il basso per barre antispruzzo, collegate ai fili verticali in ogni finestra per fissare le barre antispruzzo.
Ventilatore Marley HP7000
La ventola Marley HP7000 è progettata per applicazioni di torri di raffreddamento industriali, offrendo vantaggi distinti rispetto ad altri design di ventole. Il miglioramento della pala Marley FlareTip offre prestazioni migliorate superando le perdite di gioco della punta, favorendo il movimento dell'aria accanto al cilindro della ventola.