Seleziona una pagina

Biblioteca: Aggiunti o modificati più recentemente


Torre di raffreddamento in legno Marley Sigma

Brochure, Biblioteca
Torre di riempimento a film ad alta efficienza e bassa manutenzione, offre un'ampia scelta di soluzioni per impianti industriali da medi a pesanti e grandi applicazioni HVAC. Disponibile in costruzione in abete Douglas o sequoia.

Ugello a flusso incrociato Marley NX250

Brochure, Biblioteca
L'NX 250 è un modello a flusso incrociato con un orifizio extra-large esente da intasamenti e viene generalmente utilizzato solo su torri a flusso incrociato con riempimento a spruzzi dove oggetti nella fornitura idrica creano ostruzioni negli ugelli più piccoli.

Servizi di ricostruzione

Brochure, Biblioteca
SPX Cooling Technologies ha progettato, prodotto e costruito più torri di raffreddamento erette sul campo di tutti gli altri produttori messi insieme. La chiave del nostro successo è stata la nostra filosofia secondo cui tutti i componenti devono essere progettati per funzionare specificamente in ambienti di torri di raffreddamento come un sistema integrato. Applichiamo lo stesso principio fondamentale al nostro processo di ricostruzione integrato per le vecchie torri di raffreddamento per renderle come nuove, o addirittura migliori.

Torre di raffreddamento Marley MS

Brochure, Biblioteca
Per quelle installazioni in cui l'estetica preclude l'uso di una torre di raffreddamento convenzionale. Ogni torre è progettata su misura per soddisfare le esigenze della singola installazione.

Torre di raffreddamento Marley QuadraFlow

Brochure, Biblioteca
QuadraFlow è unico nel suo design, unico nel suo aspetto e unico nella sua affidabilità prestazionale in tutte le stagioni. La struttura e le vasche in FRP, il riempimento in PVC, le persiane e gli eliminatori, la ferramenta in acciaio inossidabile e la struttura di supporto delle apparecchiature meccaniche, tutto si combina per creare una torre di raffreddamento in grado di perdonare il tipo di funzionamento e trattamento che distruggerebbe torri inferiori.

Scheda informativa Marley Geareducer

Brochure, Biblioteca
SPX Cooling Technologies è l'unico grande produttore di torri di raffreddamento che progetta e produce i componenti meccanici (diversi dai motori elettrici) utilizzati sulle sue apparecchiature. Per oltre 50 anni, il nostro programma ha avuto così tanto successo che i nostri ventilatori Marley, Geareducers e alberi di trasmissione sono ampiamente utilizzati nelle applicazioni OEM e come sostituti nelle torri di raffreddamento ad acqua della concorrenza.

Torre di raffreddamento classe F400

Brochure, Biblioteca
La torre di raffreddamento industriale a flusso controcorrente Marley si è dimostrata uno dei modelli più efficienti e affidabili del settore. La torre di raffreddamento F400 è una logica evoluzione ingegneristica di questo collaudato design, che utilizza profili in fibra di vetro pultrusa come elementi strutturali. Comprovata in anni di successi nella costruzione di impianti chimici, la fibra di vetro pultrusa è ideale per gli ambienti umidi e corrosivi delle torri di raffreddamento. È resistente come l'acciaio, ma con una frazione del peso. Tuttavia, non si corrode a causa dell'esposizione a sostanze chimiche o all'umidità e resiste al deterioramento causato dalla luce solare.

Valvola di controllo orizzontale Marley

Brochure, Biblioteca
Le valvole Marley HC sono disponibili in otto misure con flange adattabili a sistemi di distribuzione in fibra di vetro, acciaio e ghisa. Le proporzioni del corpo valvola e la disposizione delle parti interne garantiscono una bassa velocità di scarico e spruzzi di contenimento, con conseguente bassa caduta di pressione.

Torre di raffreddamento a tiraggio naturale classe 800

Brochure, Biblioteca
Con un totale complessivo di oltre 275 torri di raffreddamento iperboliche in calcestruzzo a tiraggio naturale installate e operative in tutto il mondo, il team di SPX Cooling Technologies offre una straordinaria fonte di competenza in materia di progettazione, ingegneria, produzione e costruzione.
it_IT