Pannello di controllo Marley ABH (riscaldatore avanzato per bacino).
Parti della torre di raffreddamento
Marca: Marley | Tipologia di prodotto: Controlli della torre di raffreddamento
Panoramica
Il personale operativo ora ha la possibilità di visualizzare immediatamente la temperatura e regolare i setpoint per ottimizzare il funzionamento della torre di raffreddamento e la manutenzione predittiva.
Il pannello di controllo Marley® ABH (Advanced Basin Heater) controlla il funzionamento di accensione/spegnimento dei riscaldatori della vasca dell'acqua fredda e previene il congelamento in ambienti freddi.
Il pannello di controllo Marley ABH è realizzato per applicazioni in torri di raffreddamento e comprende componenti aggiornati per la protezione dei circuiti, la sicurezza del personale, la regolazione e punti di stato delle uscite per la connessione a sistemi di monitoraggio remoto.
Caratteristiche
- Il controller del setpoint a stato solido con display mostra il setpoint della temperatura e la temperatura dell'acqua fredda, consentendo all'operatore di regolare manualmente i setpoint dalla porta dell'armadio o in remoto da un BMS.
- Un interruttore magnetotermico è standard e fornisce protezione elettrica al pannello di controllo e al cablaggio di alimentazione.
- Il circuito push-to-test dell'elemento riscaldante fornisce all'operatore un mezzo semplice per testare la funzionalità del riscaldatore durante i mesi estivi in preparazione alla stagione fredda.
- L'RTD di temperatura Marley PT-100 è di livello industriale e fornisce misurazioni accurate con la possibilità di estendere il cablaggio su lunghe distanze.
- Il circuito di interruzione della mancanza d'acqua integrato garantisce che l'elemento riscaldante ad alta densità sia coperto d'acqua prima di essere energizzato, proteggendo il riscaldatore dalla bruciatura.
- La regolazione remota del setpoint e la funzione di attivazione remota consentono applicazioni di freecooling o preriscaldamento del circuito di raffreddamento.
- I contatti di stato di uscita per il modulo di comunicazione BMS determinano la chiusura del contattore e la funzionalità dell'elemento riscaldante.
- I componenti rinforzati a livello industriale sono affidabili e riducono le richiamate sul campo.
- L'involucro in fibra di vetro NEMA 4X con coperchio basculante e con chiusura resiste agli ambienti difficili.
- Il modulo opzionale da 4-20 mA trasmette la temperatura dell'acqua fredda per l'utilizzo da parte di un BMS remoto.
Il pannello di controllo ABH può essere integrato in altri sistemi, tra cui il pannello di controllo Marley AIO (All-in-One), il pannello di avviamento motore CAN-DO e il pannello di controllo SPPC. È inoltre adattabile a varie applicazioni di processo, inclusi scambiatori di calore a piastre e telaio e preriscaldatori del circuito di raffreddamento.
Il funzionamento On-Off fornisce protezione antigelo
Il pulsante "Premi per testare" verifica la capacità del riscaldatore
Modulo trasmettitore per monitoraggio remoto opzionale
Programmabile sul campo
Custodia da esterno in fibra di vetro NEMA 4X
Sono previste disposizioni di lockout/tagout
Il pulsante "Premi per testare" verifica la capacità del riscaldatore
Modulo trasmettitore per monitoraggio remoto opzionale
Programmabile sul campo
Custodia da esterno in fibra di vetro NEMA 4X
Sono previste disposizioni di lockout/tagout
Controlla le opzioni di aggiornamento
pubblicato in Brochure, Biblioteca
Taggato ah, aio, bacnet, vibrazione
Il riscaldatore per bacino ABH controlla i dati tecnici e le specifiche
pubblicato in Brochure, Biblioteca
Taggato ah, Opuscolo
Manuale utente del controller integrato del riscaldatore per lavabo ABHi
pubblicato in Biblioteca, Manuali
Taggato ah, Opuscolo
Manuale utente del riscaldatore per lavabo ABH
pubblicato in Biblioteca, Manuali
Taggato ah, Manuale