Cilindri del ventilatore
Parti della torre di raffreddamento
Dettagli del prodotto:
Composito in fibra di vetro
Diametro di 10 piedi o più grande
Capacità di carico del vento fino a 120 mph (193 km/h)
Angolo massimo di svasatura di 12°
Recupero della velocità massima presunta di 75% della differenza nella pressione di velocità media
Facile accesso per la manutenzione
I cilindri dei ventilatori sono componenti cruciali per proteggere le pale del ventilatore, minimizzare il rumore e le vibrazioni, E facilitando le prestazioni ottimali della ventola in tutte le applicazioni delle torri di raffreddamento.
Per proteggere efficacemente la vostra torre di raffreddamento ed evitare la flessione delle punte delle pale della ventola rotante, i cilindri Marley sono specificati in base al tipo e alle dimensioni della torre di raffreddamento.
I cilindri della ventola di aspirazione facilitano un flusso d'aria a bassa turbolenza e su tutta la superficie attraverso il cilindro, consentendo alla ventola della torre di raffreddamento di far circolare la massima quantità di aria alla minima potenza richiesta.
I cilindri della ventola migliorano notevolmente il recupero della velocità riducendo leggermente l'impatto della pressione esercitata dalle pale in accelerazione. Ciò si ottiene aumentando gradualmente il diametro del cilindro della ventola, il che riduce la velocità di flusso, il lavoro non necessario della ventola e l'energia in uscita nel flusso d'aria.
I portelli e gli sportelli di accesso consentono semplici ispezioni delle apparecchiature meccaniche.