DF381 Riempimento film in controcorrente
Panoramica
DF381 è una configurazione di riempimento tronchi a basso intasamento con supporto inferiore.
DF381 è una configurazione di riempimento di tronchi a basso intasamento con supporto inferiore. Le ondulazioni trasversali aperte e angolari consentono il passaggio di detriti e sporcizia di crescita biologica, offrendo al contempo la massima area superficiale e turbolenza per sviluppare un efficiente trasferimento di calore. La testurizzazione crea un miglioramento della capacità termica con scarso effetto sulla sporcizia. DF381 offre una bassa caduta di pressione in un design aerodinamico e durevole.
DF381 si adatta facilmente alla configurazione di qualsiasi torre. Per adattarsi a diverse altezze di riempimento e/o compiti desiderati, DF381 può essere installato in più strati. Il riempimento DF381 è termoformato da PVC (cloruro di polivinile) spesso .020", inibito dai raggi UV e chimicamente resistente. Il materiale viene estruso e prodotto secondo specifiche rigide prima della formatura, presso uno degli stabilimenti di materie plastiche di Marley.
In servizio da oltre dieci anni in numerose installazioni in tutta Europa, il DF381 è ora disponibile a livello globale per qualsiasi torre di raffreddamento a flusso controcorrente, indipendentemente dall'età, dal design o dal produttore della torre di raffreddamento.
Fondo supportato
Richiede un numero minimo di supporti
Configurazione del registro
Dato che il funzionamento dell'impianto dipende dalle prestazioni della vostra torre di raffreddamento, è importante selezionare i componenti che siano della massima qualità disponibile: i ricambi Marley OEM.