Riempimento a spruzzo a flusso incrociato Alpha III
Panoramica
È disponibile una spaziatura variabile delle barre di riempimento per garantire le prestazioni termiche richieste.
Le barre di riempimento Alpha III sono estrusioni in PVC resistenti alla corrosione, supportate da griglie in FRP (poliestere rinforzato con fibra di vetro).
Le griglie di riempimento FRP sono estremamente inerti e resistenti. Ogni barra di riempimento è saldamente fissata alla griglia FRP per impedire l'usura prematura della griglia o delle barre di riempimento. Le barre di riempimento sono progettate per impedire cedimenti, anche dopo un'esposizione prolungata a un ambiente di torre di raffreddamento.
Alpha III è un sostituto diretto per molti tipi di listelli di legno e riempimento ACB. La griglia FRP può essere realizzata per adattarsi praticamente a qualsiasi torre di raffreddamento, indipendentemente dalla sua età o dal produttore.
La superficie superiore arrotondata delle barre di riempimento e la finitura superficiale liscia facilitano la pulizia.
Robusto
Facile da pulire
Sostituzione diretta per tornio per legno e riempimento ACB
Dato che il funzionamento dell'impianto dipende dalle prestazioni della vostra torre di raffreddamento, è importante selezionare i componenti che siano della massima qualità disponibile: i ricambi Marley OEM.