Riempimento Splash a flusso incrociato Mesa
Parti della torre di raffreddamento
Marca: Marley | Tipologia di prodotto: Parti della torre di raffreddamento
Panoramica
Mesa splash-fill bar advances the state of the art in cooling tower splash fill. The enhanced thermal performance of Mesa fill increases cooling tower capacity in most cases.
Variable fill bar spacings provide the required thermal performance with the minimal fill material and installation time.
Mesa fill is installed parallel to the air flow depending on thermal performance requirements or existing cooling tower configuration.
Mesa fill bars are extruded of corrosion resistant PVC. The unique material formula used in the Mesa bar meets or exceeds CTI Standard 136 for strength, flammability and impact. Each bar is firmly attached to the Marley GridLoc polypropylene injection-molded support for use in crossflow towers. GridLoc provides a nonabrasive support that eliminates the need for bench supports.
Alte prestazioni
Robusto
Easily cleaned
Direct replacement for wood lathe and ACB fill
Robusto
Easily cleaned
Direct replacement for wood lathe and ACB fill
I ricambi originali Marley OEM sono progettati con precisione per fornirti un prodotto affidabile. Mentre altri fornitori possono offrire ricambi con un risparmio iniziale, tu rischi di ridurre le prestazioni e di perdere le classificazioni FM e CTI. I ricambi Marley OEM garantiscono la durabilità di cui ti puoi fidare perché li progettiamo e produciamo esclusivamente per le torri di raffreddamento.
Dato che il funzionamento dell'impianto dipende dalle prestazioni della vostra torre di raffreddamento, è importante selezionare i componenti che siano della massima qualità disponibile: i ricambi Marley OEM.