Seleziona una pagina
  • it_IT

Riempimento della pellicola a flusso incrociato MX

Parti della torre di raffreddamento
Marca: Marley | Tipologia di prodotto: Parti della torre di raffreddamento
MX Crossflow Film Fill

Panoramica

MX Fill è disponibile nella configurazione MX75 e nella configurazione MX625 ad alte prestazioni. MX è un riempimento per torri di raffreddamento a film sospeso che distribuisce l'acqua in un film sottile, scorrendo su ampie superfici verticali, favorendo la massima esposizione al flusso d'aria.

Questo tipo di riempimento fornisce un'esposizione della superficie dell'acqua molto maggiore per piede cubo rispetto al riempimento del tipo a spruzzo.

Proof In Performance
MX Fill è disponibile nella configurazione MX75 e nella configurazione MX625 ad alte prestazioni. MX è un riempimento per torri di raffreddamento a film sospeso che distribuisce l'acqua in un film sottile, scorrendo su ampie superfici verticali, favorendo la massima esposizione al flusso d'aria. Questo tipo di riempimento fornisce un'esposizione della superficie dell'acqua molto maggiore per piede cubo rispetto al riempimento del tipo a spruzzo.

Il riempimento MX incorpora eliminatori di gocce cellulari altamente efficienti, stampati integralmente all'interno dei fogli di riempimento. Rispetto ai modelli precedenti, questi eliminatori riducono le emissioni derivanti dalla torre di un fattore dieci o più! Una minore deriva significa che i proprietari delle torri risparmiano sulle bollette dell'acqua e sulle spese chimiche per il trattamento dell'acqua.

Questo riempimento elimina virtualmente il fastidio causato dall'individuazione di detriti su edifici e proprietà adiacenti. Per ulteriori risparmi, i separatori di gocce scaricano l'aria direttamente verso la ventola. L'aria di scarico, viaggiando nella giusta direzione quando lascia gli eliminatori, si traduce in una minore potenza della ventola.

Le feritoie sono inoltre stampate integralmente all'interno dei fogli di riempimento impedendo all'acqua di fuoriuscire e garantendo una distribuzione precisa dell'aria durante ampie variazioni del flusso d'aria. A differenza delle torri dotate di feritoie esterne separate, questo riempimento funziona praticamente senza ghiaccio anche in climi estremamente freddi.

Il materiale di riempimento MX è termoformato in PVC con un indice di propagazione della fiamma inferiore a 25 secondo ASTM E-84 ed è considerato autoestinguente. Pertanto, il rischio di danni da incendio è minimo.

  Alte prestazioni
  Design di riempimento sospeso
  Alette integrali
  Eliminatori integrali a triplo passaggio
I ricambi originali Marley OEM sono progettati con precisione per fornirti un prodotto affidabile. Mentre altri fornitori possono offrire ricambi con un risparmio iniziale, tu rischi di ridurre le prestazioni e di perdere le classificazioni FM e CTI. I ricambi Marley OEM garantiscono la durabilità di cui ti puoi fidare perché li progettiamo e produciamo esclusivamente per le torri di raffreddamento.

Dato che il funzionamento dell'impianto dipende dalle prestazioni della vostra torre di raffreddamento, è importante selezionare i componenti che siano della massima qualità disponibile: i ricambi Marley OEM.

it_IT