Riempimento Splash a flusso incrociato Omega
Panoramica
Il riempimento Omega è installato parallelamente alla configurazione del flusso d'aria.
Le spaziature variabili delle barre di riempimento forniscono le prestazioni termiche richieste con la minima quantità di materiale di riempimento e tempo di installazione. Il riempimento Omega è installato in parallelo alla configurazione del flusso d'aria.
Le barre di riempimento Omega sono estruse in PVC (cloruro di polivinile) resistente alla corrosione, prodotto presso lo stabilimento di produzione di materie plastiche SPX. La formula unica del materiale utilizzato nella barra Omega soddisfa o supera lo standard CTI 136 per resistenza, infiammabilità e impatto. Ogni barra è saldamente fissata alla griglia in polipropilene GridLoc™. Metodi di fissaggio alternativi possono essere griglie in acciaio inossidabile o in filo di acciaio rivestito in vinile con banchi in polipropilene stampati a iniezione unici progettati per prevenire l'usura prematura della barra di riempimento.
La classica forma ad arco della barra Omega migliora le caratteristiche strutturali, impedendo cedimenti anche dopo una prolungata esposizione agli ambienti delle torri di raffreddamento.
Il riempimento Omega e il suo sistema di supporto sono progettati per essere utilizzati in praticamente tutte le torri di raffreddamento, indipendentemente dalla loro età o dal produttore.
Configurazioni perpendicolari e parallele
Facile da pulire
Supera lo standard CTI 136 per resistenza, infiammabilità e impatto
Dato che il funzionamento dell'impianto dipende dalle prestazioni della vostra torre di raffreddamento, è importante selezionare i componenti che siano della massima qualità disponibile: i ricambi Marley OEM.