Seleziona una pagina

Commutato elettronicamente
(EC) Motore

Parti della torre di raffreddamento

Marca: Marley | Tipologia di prodotto: Parti della torre di raffreddamento
Marley EC Motor

Dettagli del prodotto:

  Garanzia 5 anni inclusa
  Adatto per applicazioni a bassa potenza
  Manutenzione minima
  Suono basso
  Nessun VFD richiesto
Proof In Performance
Alcuni prodotti SPX Cooling Technologies con requisiti di bassa potenza includono motori a commutazione elettronica (EC). Le torri di raffreddamento che utilizzano motori EC ad alta efficienza di solito hanno capacità minore e impronta con una dimensione massima di applicazione di 10 hp o diametro della ventola di un metro.

SPX Cooling fornisce il motore EC di serie sul Marley® Raffreddatore di fluido LW, Recold® Condensatore evaporativo LC e sistemi di raffreddamento adiabatico Marley e Recold OlympusV.

Il motore EC combina un piccolo motore CC e un inverter/regolatore di velocità in un unico pacchetto compatto. La parte del rotore del motore utilizza in genere magneti permanenti di terre rare e il controllo della velocità integrato elimina la necessità di un VFD esterno. Per le applicazioni nelle torri di raffreddamento, la ventola, la copertura della ventola e la protezione della ventola sono spesso incorporati per fornire un pacchetto di trasmissione meccanica completo. Ciò fornisce una soluzione semplice e compatta, facile da installare in fabbrica e da sostituire sul campo, se necessario.

Rispetto alle trasmissioni a cinghia e ad altri motori a bassa potenza (meno di 5 CV), i motori EC sono costantemente più efficienti. Nelle applicazioni a bassa potenza, il motore EC non presenta perdite di trasmissione di potenza mentre altri motori a bassa potenza e trasmissioni a cinghia possono subire perdite di trasmissione di potenza dal 5 al 20%.

Poiché i motori EC utilizzano cuscinetti sigillati, non è praticamente necessaria alcuna manutenzione. Le pale della ventola dentellate contribuiscono anche al valore del motore EC come tecnologia di trasmissione di potenza a bassa rumorosità. Tutti i motori EC includono una garanzia di cinque anni.

it_IT