Assemblea di distribuzione in controcorrente
Parti della torre di raffreddamento
Marca: Marley | Tipologia di prodotto: Ugelli e valvole della torre di raffreddamento
Gli ugelli sono installati in coppia: ciascun tubo di alimentazione serve più coppie di ugelli. Più coppie di ugelli per tubo di alimentazione significano una maggiore distanza tra i tubi e, quindi, un costo di installazione inferiore rispetto alla maggior parte degli altri sistemi. L'adattatore consente la spaziatura degli ugelli
Centri da 3'-0”.
Centri da 3'-0”.
L'uscita dell'ugello è sempre la quota più bassa nel sistema di distribuzione. Questa disposizione è autodrenante quando l'acqua di alimentazione viene chiusa. Non ci sono valvole speciali da aprire o chiudere.
Il gruppo ugello è fissato al collettore/laterale utilizzando un anello di tenuta in EPDM dal design esclusivo inserito nel tubo: l'intero gruppo è fissato con reggette in acciaio inossidabile.
Autodrenante
Installazione economica
Operazione economica
Facile smontaggio e rimontaggio
Maggiore distanza tra i tubi
Si adatta facilmente a una varietà di spaziature degli ugelli
Installazione economica
Operazione economica
Facile smontaggio e rimontaggio
Maggiore distanza tra i tubi
Si adatta facilmente a una varietà di spaziature degli ugelli
Sistema di distribuzione in controcorrente Marley
pubblicato in Brochure, Biblioteca
Taggato Opuscolo, mcd
I ricambi originali Marley OEM sono progettati con precisione per fornirti un prodotto affidabile. Mentre altri fornitori possono offrire ricambi con un risparmio iniziale, tu rischi di ridurre le prestazioni e di perdere le classificazioni FM e CTI. I ricambi Marley OEM garantiscono la durabilità di cui ti puoi fidare perché li progettiamo e produciamo esclusivamente per le torri di raffreddamento.
Dato che il funzionamento dell'impianto dipende dalle prestazioni della vostra torre di raffreddamento, è importante selezionare i componenti che siano della massima qualità disponibile: i ricambi Marley OEM.