Seleziona una pagina
  • it_IT

Valvole galleggianti per acqua di trucco

Parti della torre di raffreddamento
Marca: Marley | Tipologia di prodotto: Ugelli e valvole della torre di raffreddamento
Makeup Water Float Valves

Panoramica

Progettate specificamente per l'impiego nelle torri di raffreddamento, le valvole a galleggiante per l'acqua di reintegro Marley garantiscono una lunga durata con una manutenzione minima.
Proof In Performance
In genere, le valvole sono disponibili in kit completi che includono valvola, braccio galleggiante e galleggiante per adattarsi a un'applicazione specifica.

Una volta installata, potrebbe essere necessario un aggiustamento per tentativi ed errori della valvola a galleggiante per bilanciare l'acqua di reintegro con il funzionamento della torre. Idealmente, l'impostazione della valvola a galleggiante sarà tale che non venga sprecata acqua attraverso il troppo pieno allo spegnimento della pompa. Tuttavia, il livello dell'acqua dopo l'avvio della pompa deve essere sufficientemente profondo da garantire un'aspirazione positiva della pompa.

  Robusta struttura in ottone rosso
  Il disco di tenuta in gomma Buna assicura una chiusura positiva
  Uscita a flusso libero
  Completamente regolabile
  Disponibile con diametri da 3/8″ a 2″
  Galleggianti disponibili in polipropilene o rame
I ricambi originali Marley OEM sono progettati con precisione per fornirti un prodotto affidabile. Mentre altri fornitori possono offrire ricambi con un risparmio iniziale, tu rischi di ridurre le prestazioni e di perdere le classificazioni FM e CTI. I ricambi Marley OEM garantiscono la durabilità di cui ti puoi fidare perché li progettiamo e produciamo esclusivamente per le torri di raffreddamento.

Dato che il funzionamento dell'impianto dipende dalle prestazioni della vostra torre di raffreddamento, è importante selezionare i componenti che siano della massima qualità disponibile: i ricambi Marley OEM.

it_IT