Marley 600
Torre di raffreddamento a flusso incrociato eretta sul campo
Dettagli del prodotto:
Disponibilità: In tutto il mondo
Intervallo GPM: 3000- 30000
Cos'è una torre di raffreddamento?
La torre di raffreddamento a flusso incrociato a scarico verticale e doppio flusso è stata inventata e brevettata da Marley alla fine degli anni '30. Il design della torre di raffreddamento a flusso incrociato assicura un funzionamento robusto e senza problemi per anni. I design a riempimento a spruzzo sono ideali per applicazioni con scarsa qualità dell'acqua.
Flessibilità di progettazione
Disponibile in varie dimensioni di celle, viaggi dell'aria di riempimento e altezze di riempimento. All'interno di ciascuno di questi piani di celle di torri di raffreddamento, diversi aspetti del design di base possono essere variati per ottenere un'economia operativa ottimale. Le scelte includono variazioni nel tipo e nella densità di riempimento, nel tipo e nelle dimensioni della ventola, nell'altezza e nella forma del cilindro della ventola, nel tipo e nella densità dell'eliminatore di gocce e nel metodo di distribuzione dell'acqua e nella prevalenza operativa.
Scelte
Per ogni dimensione di cella di base, il progettista può scegliere tra un numero significativo di possibili combinazioni di componenti. Molte di queste possono dare origine a selezioni economiche in grado di soddisfare i requisiti di prestazioni termiche, ma solo una soddisferà in modo ottimale la potenza della ventola (kW), la prevalenza della pompa, l'area del piano e altri parametri di valutazione che potrebbero essere stati imposti dalle specifiche del proprietario.
Riempimento a spruzzo
Disponibili in PVC, polipropilene stampato a iniezione e configurazioni in legno grezzo segato e trattato con conservanti. Griglie paraspruzzi disponibili in FRP e polipropilene stampato a iniezione.
Grazie per il tuo recente acquisto da SPX Cooling Technologies, Inc. Apprezziamo la tua attività e non vediamo l'ora di servirti in futuro.
Vantaggi della registrazione del prodotto SPX:
SEI GARANTITO! L'installazione del prodotto è verificata e la garanzia è attivata.
SEI AVVISATO! Riceverai una notifica immediata di informazioni importanti sul prodotto e avvisi di servizio.
SEI INCLUSO! Riceverai inviti a programmi ed eventi educativi esclusivi, tra cui School of Cool® officine di manutenzione delle torri.
TI ASCOLTIAMO! Le tue opinioni sui nostri prodotti, servizi, supporto tecnico e programmazione sono richieste nei sondaggi sulla voce dei clienti.
Verranno applicati i termini della garanzia limitata di SPX Cooling Technologies. Per i dettagli completi sulla copertura della garanzia, consultare il certificato di garanzia incluso con il prodotto.
Compila il modulo sottostante per registrare il tuo prodotto. Assicurati che le informazioni fornite siano accurate – tutti i campi sono obbligatori per poter registrare il tuo prodotto.