Seleziona una pagina

Marley Aquatorre

Torre di raffreddamento a flusso incrociato

Marley Aquatower
Una delle primissime torri di raffreddamento assemblate in fabbrica mai progettate e prodotte. I miglioramenti evolutivi nel corso di oltre 70 anni hanno reso questa torre di raffreddamento la scelta per oltre 50.000 installazioni dal 1947! La torre di raffreddamento Aquatower ha ispirato molti imitatori, ma solo Marley può offrirti l'originale. Le sue dimensioni compatte fanno sì che non ci siano sistemi di spruzzatura nascosti, piccoli ugelli o vaschette chiuse. Tutti i componenti principali della torre di raffreddamento Aquatower sono aperti alla vista, il che significa che la manutenzione non diventa più semplice.

Assemblea

Assemblato in fabbrica
Marca: Marley

Configurazione

Flusso incrociato
Disponibilità: in tutto il mondo

Capacità

Portata: 20-378 gpm
(4-86 m3/ora)
Capacità termica: 7-126 tonnellate
(28-554 kW)

Certificazioni

Prestazioni termiche e acustiche certificate CTI
Conforme allo standard ASHRAE 90.1
Conforme all'OSHA

CTI Thermal Certification Logo
Marley Aquatower 1
Marley Aquatower 2
Marley Aquatower 3

Dettagli

Compatto e potente
Le vostre esigenze hanno dettato un costante miglioramento tecnologico. Migliaia di utenti delle torri di raffreddamento Aquatower godono dei vantaggi di otto importanti riprogettazioni e dozzine di miglioramenti minori negli ultimi 65 anni. Ad esempio, il riempimento con pellicola in PVC consente all'Aquatower di respingere più calore per unità di dimensione. Abbiamo anche inserito le feritoie di ingresso dell'aria e gli eliminatori di gocce integrali ai fogli di riempimento. Questa nuova disposizione consente di risparmiare potenza della ventola migliorando il flusso d'aria attraverso la torre di raffreddamento.

Manutenzione semplificata
L'Aquatower è un piacere di manutenzione! Apprezzerai il modo in cui la torre di raffreddamento Aquatower semplifica la manutenzione. Qui non ci sono sistemi di spruzzatura nascosti, piccoli ugelli o vasche chiuse! È possibile sostituire e allineare facilmente le cinghie trapezoidali dall'esterno della torre di raffreddamento.

Tutti i componenti principali dell'Aquatower sono aperti alla vista. È possibile rimuovere facilmente eventuali detriti dalla vasca superiore o dagli ugelli mentre la torre di raffreddamento è in funzione.

La zincatura pesante su tutti i componenti in acciaio previene la corrosione dei metalli di base. I modelli opzionali in acciaio inossidabile e fibra di vetro migliorano l'Aquatower con una comprovata resistenza alla corrosione.

Prestazioni termiche e acustiche certificate CTI
Offrendo prestazioni termiche e acustiche eccezionali, il design AQ è certificato CTI Thermal and Sound, garantendo la dissipazione del calore e i livelli di rumorosità specificati, con l'affidabilità a lungo termine che ci si aspetta da Marley. Le apparecchiature certificate CTI Sound vengono testate da terze parti autorizzate, offrendo a ingegneri e proprietari maggiore sicurezza che i livelli sonori pubblicati siano accurati, ripetibili e conformi ai requisiti del progetto, ancor prima dell'inizio dell'installazione.

Pronto per il tuo lavoro
Soprattutto, l'Aquatower è prontamente disponibile. Non dovrai aspettare o accettare la seconda soluzione quando avrai bisogno di una torre di raffreddamento. Manteniamo uno stock impressionante di torri di raffreddamento completate nei nostri stabilimenti. Un numero crescente di distributori locali può attingere a tale stock.

Contatta il tuo distributore locale o il rappresentante Marley. Saranno lieti di aiutarti a scegliere il modello di torre di raffreddamento adatto alle tue esigenze. Possono anche aiutarti con il layout e le tubazioni della torre di raffreddamento.

Cos'è una torre di raffreddamento?

Parti integrate
Potrai godere della responsabilità e dell'affidabilità di un unico fornitore perché progettiamo e produciamo praticamente tutti i principali componenti delle torri di raffreddamento.

Tutti i componenti Marley sono progettati e selezionati per far parte di un sistema integrato. Ad esempio, il tipo di spruzzo degli ugelli e la caduta di pressione attraverso gli separatori di gocce influiscono entrambi sulla capacità di trasferimento del calore di un riempimento. Pertanto, includiamo tale impatto nella nostra analisi termica.

Gli eliminatori di gocce devono essere efficaci alle velocità dell'aria in cui il riempimento è più efficiente. Pertanto, abbiamo progettato attentamente entrambi i componenti affinché funzionino insieme in modo efficiente.

Il nostro approccio di sistema totale garantisce che tutte le parti lavorino insieme per fornirvi le massime prestazioni totali. E poiché progettiamo specificatamente per le torri di raffreddamento, tutti i nostri componenti garantiranno molti anni di servizio con una manutenzione minima.

Garanzia e assistenza
Ogni torre di raffreddamento Aquatower è coperta da una garanzia completa di un anno. L'Aquatower che acquisti da noi lavorerà al tuo lavoro o lo sistemeremo noi. La garanzia include le prestazioni termiche e ogni componente della torre. La garanzia SPX Cooling Technologies è la tua garanzia di prestazioni, per un anno intero.

Grazie per il tuo recente acquisto da SPX Cooling Technologies, Inc. Apprezziamo la tua attività e non vediamo l'ora di servirti in futuro.

Vantaggi della registrazione del prodotto SPX:

SEI GARANTITO! L'installazione del prodotto è verificata e la garanzia è attivata.
SEI AVVISATO! Riceverai una notifica immediata di informazioni importanti sul prodotto e avvisi di servizio.
SEI INCLUSO! Riceverai inviti a programmi ed eventi educativi esclusivi, tra cui School of Cool® officine di manutenzione delle torri.
TI ASCOLTIAMO! Le tue opinioni sui nostri prodotti, servizi, supporto tecnico e programmazione sono richieste nei sondaggi sulla voce dei clienti.

Verranno applicati i termini della garanzia limitata di SPX Cooling Technologies. Per i dettagli completi sulla copertura della garanzia, consultare il certificato di garanzia incluso con il prodotto.

Compila il modulo sottostante per registrare il tuo prodotto. Assicurati che le informazioni fornite siano accurate – tutti i campi sono obbligatori per poter registrare il tuo prodotto.

it_IT