Seleziona una pagina
  • it_IT

Marley MCW

Torre di raffreddamento in controcorrente

Marca: Marley | Tipologia di prodotto: Torri di raffreddamento
Marley MCW
Marley MCW
Marley MCW

Dettagli del prodotto:

Disponibilità: In tutto il mondo
Portata:  426-1467 gpm (97-333 m3/ora)
Capacità termica:  142-489 tonnellate (624-2150 kW)
 Conforme all'OSHA
 Opzioni ad alta sismicità per le zone sismiche
 Ventole a bassa rumorosità standard su tutti i modelli
 Tubazioni a ingresso singolo o doppio
 Robusto acciaio zincato G-235 (Z725).
 Aggiornamento opzionale in acciaio inossidabile serie 300 per parte o intera struttura
 Garanzia meccanica 5 anni

Cos'è una torre di raffreddamento?

Assemblato in fabbrica o montato sul campo, il Marley MCW La torre di raffreddamento in acciaio a tiraggio forzato controcorrente è la soluzione ideale per applicazioni sensibili al suono e allo spazio.

Bassa manutenzione
A differenza della maggior parte delle torri di raffreddamento a tiraggio forzato, la torre di raffreddamento Marley MCW utilizza ampie porte di accesso per un facile ingresso e uscita. Inoltre questa configurazione fornisce un facile accesso ai motori e ai ventilatori dal livello.

Silenzioso secondo il design
Tutte le torri di raffreddamento Marley MCW sono progettate per garantire bassi livelli sonori utilizzando ventilatori centrifughi e una zona con spruzzi d'acqua completamente contenuta. Inoltre, per quelle applicazioni in cui il rumore è più un problema del normale, prendere in considerazione l'attenuazione dell'ingresso o dell'uscita dell'aria per il massimo del funzionamento silenzioso della torre di raffreddamento.

Costruzione di lunga durata
Il robusto acciaio zincato pesante G235 (G600 in Europa/Z600 in Cina) è standard con l'acciaio inossidabile della serie S300 come aggiornamento opzionale per parte o l'intera struttura della torre di raffreddamento. Gli stabilimenti certificati ISO garantiscono un assemblaggio in fabbrica di qualità.

Costruzione in acciaio

Torri di raffreddamento in acciaio MCW utilizzare acciaio zincato pesante o acciaio inossidabile serie 300 per prestazioni elevate in qualsiasi condizione operativa.

Alte prestazioni dentro e fuori
  • I ventilatori centrifughi curvi in avanti a bassa rumorosità superano la pressione statica imposta dalle condutture esterne per un funzionamento interno silenzioso
  • L'area dell'acqua della zona splash cadente completamente chiusa garantisce un basso rumore
  • Il sistema di movimentazione dell'aria è azionato da cinghie tramite cinghie a cuneo dimensionate per il 150% della potenza nominale
  • Il sistema di distribuzione dell'acqua comprende tubi sussidiari laterali in PVC e ugelli in polipropilene a basso intasamento
  • La bassa resistenza dell'aria mantiene il consumo energetico al minimo
  • Silenziatori acustici testati e classificati in fabbrica disponibili per l'ingresso e lo scarico dell'aria

Raffreddamento dove e come ne hai bisogno

  • Rumore basso
    I ventilatori centrifughi e un'area per l'acqua cadente completamente chiusa creano una delle configurazioni di torri di raffreddamento più silenziose sul mercato.
  • Piccola impronta
    Il design a tiraggio forzato e controflusso richiede un'area in pianta notevolmente inferiore rispetto a quella utilizzata solitamente dalle torri di raffreddamento a flusso incrociato.
  • Adatto agli interni
    Grazie alla bassa rumorosità, all'ingombro ridotto (con opzione di abbattimento) e ai condotti di ingresso/uscita, la torre di raffreddamento Marley MCW è la soluzione migliore per le applicazioni HVAC interne.

Grazie per il tuo recente acquisto da SPX Cooling Technologies, Inc. Apprezziamo la tua attività e non vediamo l'ora di servirti in futuro.

Vantaggi della registrazione del prodotto SPX:

SEI GARANTITO! L'installazione del prodotto è verificata e la garanzia è attivata.
SEI AVVISATO! Riceverai una notifica immediata di informazioni importanti sul prodotto e avvisi di servizio.
SEI INCLUSO! Riceverai inviti a programmi ed eventi educativi esclusivi, inclusi seminari sulla manutenzione delle torri School of Cool®.
TI ASCOLTIAMO! Le tue opinioni sui nostri prodotti, servizi, supporto tecnico e programmazione sono richieste nei sondaggi sulla voce dei clienti.

Verranno applicati i termini della garanzia limitata di SPX Cooling Technologies. Per i dettagli completi sulla copertura della garanzia, consultare il certificato di garanzia incluso con il prodotto.

Compila il modulo sottostante per registrare il tuo prodotto. Assicurati che le informazioni fornite siano accurate – tutti i campi sono obbligatori per poter registrare il tuo prodotto.

it_IT