Marley MD Everest
Torre di raffreddamento in controcorrente
PORTARE IL RAFFREDDAMENTO AD UNA QUOTA PIÙ ELEVATA
Quando gli ingegneri di SPX Cooling Technologies hanno iniziato la loro ricerca per progettare una nuova torre di raffreddamento in controcorrente, si sono trovati davanti alla sfida di raggiungere nuovi traguardi nelle prestazioni di raffreddamento. Era inoltre necessario un design a torre che semplificasse e accelerasse la fabbricazione in fabbrica, la consegna e l'assemblaggio sul campo.
IL Torre di raffreddamento MD Everest è particolarmente adatto per applicazioni con esigenze di raffreddamento più elevate, tra cui data center, complessi distrettuali energetici, campus di scienze sanitarie e complessi industriali. Incorpora materiali di costruzione robusti e componenti di livello industriale, che hanno dimostrato di resistere ai rigori dell'esposizione ambientale dura. Inoltre, il suo design esclusivo comprende moduli preassemblati con meno componenti, consegna sul cantiere fino a 60% prima e installa fino a 80% più velocemente rispetto alle torri di raffreddamento montate sul campo.
Assemblea
Marca: Marley
Configurazione
Draft indotto
Disponibilità: in tutto il mondo
Capacità
Portata: 1555 – 12602 gpm (1808-2862 m3/ora)
Capacità termica: 1227 – 3790 tonnellate (5394-16676 kW)
Certificazioni
Certificato Eurovent
Opzioni approvate FM
Conforme all'OSHA
Dettagli
Applicazioni HVAC e di raffreddamento di processo:
Rispetto ad altre torri di raffreddamento in controcorrente preassemblate, la torre di raffreddamento MD Everest offre vantaggi enormi per le applicazioni HVAC e di raffreddamento di processo:
- Fino a 58% capacità di raffreddamento in più rispetto ad altre torri di raffreddamento preassemblate
- Le capacità di raffreddamento da 1227-3790 tonnellate offrono abbinamenti uno a uno per refrigeratori di grandi dimensioni
- Un minor numero di tubazioni e collegamenti elettrici riduce i costi di installazione
- Bassi tassi di deriva, fino allo 0,0005% del flusso d'acqua circolante
Applicazioni di raffreddamento di processo:
Rispetto alle torri montate sul campo, la torre di raffreddamento MD Everest offre vantaggi elevatissimi per le applicazioni di raffreddamento di processo:
- Costruzione e materiali di resistenza industriale per soddisfare i rigori delle applicazioni di raffreddamento di processo
- Portata massima fino a 12.602 gpm/cella (2862 m3/ora) per soddisfare le esigenze di raffreddamento del processo
- Design modulare per qualità costante, processi di assemblaggio più sicuri e durata del lavoro più breve
- Ampia gamma di tipi di riempimento per il trasferimento di calore per adattarsi a diverse qualità dell'acqua
- Design scalabile in base ai requisiti del progetto
DESIGN E MATERIALI ROBUSTI
- La progettazione strutturale e i materiali soddisfano i requisiti sismici e di carico del vento
- Trasmissione a ingranaggi System 5 Marley Geareducer® senza manutenzione per 5 anni
- Basso fabbisogno energetico della ventola
- Il sistema di spruzzatura distribuisce uniformemente l'acqua sul riempimento
- Opzioni di mezzi di riempimento per lo scambio di calore in PVC ad alta efficienza energetica
- Motore fuori dallo standard del flusso d'aria
- Riempire protetto dalla luce solare per scoraggiare la crescita delle alghe
PRESTAZIONI TERMICHE CERTIFICATE
Certificato dal Cooling Technology Institute per soddisfare le prestazioni termiche specificate.
Grazie per il tuo recente acquisto da SPX Cooling Technologies, Inc. Apprezziamo la tua attività e non vediamo l'ora di servirti in futuro.
Vantaggi della registrazione del prodotto SPX:
SEI GARANTITO! L'installazione del prodotto è verificata e la garanzia è attivata.
SEI AVVISATO! Riceverai una notifica immediata di informazioni importanti sul prodotto e avvisi di servizio.
SEI INCLUSO! Riceverai inviti a programmi ed eventi educativi esclusivi, inclusi seminari sulla manutenzione delle torri School of Cool®.
TI ASCOLTIAMO! Le tue opinioni sui nostri prodotti, servizi, supporto tecnico e programmazione sono richieste nei sondaggi sulla voce dei clienti.
Verranno applicati i termini della garanzia limitata di SPX Cooling Technologies. Per i dettagli completi sulla copertura della garanzia, consultare il certificato di garanzia incluso con il prodotto.
Compila il modulo sottostante per registrare il tuo prodotto. Assicurati che le informazioni fornite siano accurate – tutti i campi sono obbligatori per poter registrare il tuo prodotto.