Seleziona una pagina

Marley NC Fibra di vetro

Torre di raffreddamento a flusso incrociato

Marca: Marley | Tipologia di prodotto: Torri di raffreddamento
NC Fiberglass 1
NC Fiberglass 2
NC Fiberglass 3

Dettagli del prodotto:

 Disponibilità: Non disponibile negli Stati Uniti e in Canada
Intervallo GPM: 303-4461 (69-1013 m3/ora)
Capacità termica: 101-1487
(444-6537 kW)

 Certificato CTI per prestazioni termiche e acustiche
 Certificato Eurovent
 101 – 1455 tonnellate per cella
 Conforme allo standard ASHRAE 90.1
 Opzione struttura in acciaio inossidabile
 Le alette integrate aiutano a prevenire la fuoriuscita di acqua e la formazione di ghiaccio durante il funzionamento invernale
Cos'è una torre di raffreddamento?

Il Marley® La torre di raffreddamento in fibra di vetro NC fornisce alto valore con il eccezionale resistenza alla corrosione della fibra di vetro, UN robusta struttura di supporto in acciaio E Componenti progettati da Marley.

Da questo prodotto di resistenza industriale, i clienti ricevono il integrità insuperabile, prestazione, E affidabilità previsto per applicazioni HVAC e industriali impegnative.

Offerta di selezioni di torri numerose dimensioni di scatole, assemblati in fabbrica o montati sul campo, con capacità di raffreddamento da 450-6.400 kW (1.455 tonnellate nominali) per cella in condizioni CTI standard.

Manutenzione ridotta/meno tempi di inattività
A differenza di molte configurazioni di torri, la torre di raffreddamento in fibra di vetro Marley NC può essere sottoposta a manutenzione mentre è online; le pompe possono rimanere operative durante la pulizia e le ispezioni del sistema di distribuzione. Il design a flusso incrociato della torre e le grandi porte di accesso facilitano l'accesso.

Lunga durata
La torre di raffreddamento in fibra di vetro NC è progettata con materiali robusti. I componenti bagnati in poliestere rinforzato con fibra di vetro (FRP) funzionano in modo affidabile all'interno dei confini caldi e umidi delle torri di raffreddamento. Le opzioni della struttura di supporto in acciaio includono acciaio zincato a caldo, acciaio inossidabile 304 e acciaio inossidabile 316 per resistere all'esposizione ad ambienti molto difficili.

Dati sonori certificati CTI
Le prestazioni acustiche sono importanti, soprattutto in ambienti sensibili al rumore. Tutti i dati acustici pubblicati per le torri di raffreddamento in acciaio Marley e NC sono certificati CTI, a garanzia del rispetto dei livelli sonori specificati. Ogni unità è dotata di serie di una ventola a bassa rumorosità, con opzioni aggiuntive di ventola e attenuazione disponibili per soddisfare requisiti acustici più severi.

Bassi costi operativi
Il sistema di riempimento e le ventole Marley ad alta efficienza, la distribuzione dell'acqua a gravità e i sistemi di trasmissione meccanica lavorano insieme per massimizzare il raffreddamento, risparmiando al contempo la potenza delle ventole. I componenti meccanici includono una garanzia di cinque anni e il riduttore Marley.® la trasmissione ad ingranaggi non richiede manutenzione per i primi cinque anni.

Prestazioni per tutta la stagione
La torre di raffreddamento in fibra di vetro NC è affidabile nella calura estiva e adattabile alle tecniche di gestione energetica come il flusso variabile e il "freecooling" nelle stagioni intermedie. Le sue alette integrate aiutano a proteggere dall'accumulo di ghiaccio nel cuore dell'inverno.

Pacchetto Movimento Aereo:
Protezione ventola rimovibile in acciaio saldato di grosso spessore. Zincato a caldo dopo la fabbricazione.
Il cilindro della ventola con ingresso facilitato garantisce un flusso d'aria a bassa turbolenza e su tutta l'area attraverso il cilindro.
La ventola ad alta efficienza ha un design a corda larga per la massima efficienza a basse velocità della punta della ventola.
Il motore del ventilatore TEAO è appositamente isolato per il servizio delle torri di raffreddamento.

Sistema di distribuzione dell'acqua
Il sistema di distribuzione del flusso per gravità consente una facile manutenzione mentre la torre è in funzione. I coprilavabo sono standard.
Gli ugelli in polipropilene Marley Spiral Target resistono all'ostruzione e richiedono una manutenzione minima.
Il film in PVC termoformato Marley MX è sospeso a tubi strutturali in acciaio. Gli eliminatori e le alette integrati mantengono l'acqua circolante confinata al riempimento, anche a basse portate d'aria.
Gli eliminatori di deriva possono raggiungere velocità di deriva fino a 0,0005% della portata di progetto.
Flange di ingresso e uscita in ghisa per impieghi gravosi.
Bacinella di raccolta inclinata per facilitare lo scarico e la pulizia.

Struttura
La configurazione Crossflow fornisce una manutenzione in linea più semplice e sicura. La passerella interna è standard.
Costruzione in FRP Disponibili opzioni di sottostruttura zincata e in acciaio inossidabile.
Il montaggio sul campo semplifica il trasporto al luogo di lavoro.
L'ampia porta di accesso consente una rapida ispezione visiva della vasca dell'acqua fredda, della struttura interna, dei separatori di gocce e delle apparecchiature meccaniche nell'area del plenum.

Grazie per il tuo recente acquisto da SPX Cooling Technologies, Inc. Apprezziamo la tua attività e non vediamo l'ora di servirti in futuro.

Vantaggi della registrazione del prodotto SPX:

SEI GARANTITO! L'installazione del prodotto è verificata e la garanzia è attivata.
SEI AVVISATO! Riceverai una notifica immediata di informazioni importanti sul prodotto e avvisi di servizio.
SEI INCLUSO! Riceverai inviti a programmi ed eventi educativi esclusivi, tra cui School of Cool® officine di manutenzione delle torri.
TI ASCOLTIAMO! Le tue opinioni sui nostri prodotti, servizi, supporto tecnico e programmazione sono richieste nei sondaggi sulla voce dei clienti.

Verranno applicati i termini della garanzia limitata di SPX Cooling Technologies. Per i dettagli completi sulla copertura della garanzia, consultare il certificato di garanzia incluso con il prodotto.

Compila il modulo sottostante per registrare il tuo prodotto. Assicurati che le informazioni fornite siano accurate – tutti i campi sono obbligatori per poter registrare il tuo prodotto.

it_IT