Marley NC
Torre di raffreddamento a flusso incrociato
Sblocca le massime prestazioni con 5 nuove chiavi
L'NC offre il tonnellaggio più elevato per cella e le prestazioni ASHRAE 90.1 più elevate disponibili – fino a 2189 tonnellate (9614 chilowatt).
Dati sonori convalidati in modo indipendente.
Le torri Marley sono le solo torri di raffreddamento a pacchetto testato secondo il codice di test CTI ATC-128 da agenti di test di terze parti con licenza CTI e ingegneri acustici certificati. I livelli sonori NC sono verificato in modo indipendente per soddisfare i livelli sonori pubblicati.
Tassi di deriva più bassi.
Una deriva inferiore significa che meno acqua fuoriesce dalla torre, garantendo un ambiente più pulito. Il nuovo brevettato MarKey™ Eliminator raggiunge la deriva più bassa disponibile in una torre di raffreddamento a flusso incrociato.
Maggiore protezione dalle vibrazioni.
Garantiscono interruttori di vibrazione meccanici e allo stato solido di nuova generazione avvio più fluido, funzionamento sicuro e lunga durata.
Coperchi di ingresso del bacino dell'acqua fredda.
Nuovi coperchi di ingresso SunShield™ opzionali proteggere il bacino dell'acqua fredda dalla luce solare e dai detriti che possono contribuire alla crescita delle alghe.
La torre di raffreddamento Marley NC ha stabilito lo standard per l'alta efficienza e la bassa manutenzione sin dalla sua introduzione nel 1968. I nostri quasi 100 anni di know-how nella progettazione delle torri di raffreddamento vengono utilizzati in modo che la torre di raffreddamento NC selezionata oggi offra la più ampia gamma di configurazioni e le capacità di raffreddamento più elevate disponibili in una torre di raffreddamento integrata.
Disponibile completamente assemblata in fabbrica o per installazione sul campo, la torre di raffreddamento Marley NC incorpora componenti progettati da Marley appositamente progettati per il servizio delle torri di raffreddamento con un design della torre testato nel tempo: una combinazione che si è dimostrata efficace in migliaia di installazioni di raffreddamento in tutto il mondo.
*Compared to other pre-assembled crossflow cooling towers
Assemblea
Marca: Marley
Certificazioni
Conforme all'OSHA
OMOLOGATO FM
Conforme allo standard ASHRAE 90.1
Certificato Eurovent
Capacità
(69-1492 m3/ora)
Capacità termica: 101 – 2189 tonnellate (444 – 9623 kW) per cella
Configurazione
Disponibilità: in tutto il mondo
Dettagli
Silenzioso per progettazione: Tutte le torri di raffreddamento Marley NC sono progettate per bassi livelli sonori utilizzando ventole a bassa rumorosità ad alta efficienza e mezzi di trasferimento del calore con caratteristiche di basso rumore di spruzzi. I dati sonori vengono sviluppati e testati secondo le linee guida CTI ATC-128 per garantire l'accuratezza e l'affidabilità dei dati.
- L'opzione Ventola silenziosa fornisce livelli sonori che soddisfano i requisiti di livello sonoro intermedio. I modelli sono configurati utilizzando motori ad alta efficienza, riduzione silenziosa della trasmissione a ingranaggi con set di ingranaggi abbinati e ventole ad alta efficienza ad alta solidità.
- L'opzione Ventola ultra silenziosa e i componenti di attenuazione del suono sono progettati per i requisiti di livello sonoro più estremi.
Costruzione di lunga durata: Il robusto acciaio zincato pesante G235 è standard; L'acciaio inossidabile della serie 300 è un aggiornamento opzionale alla struttura della torre e include una garanzia limitata di 5 anni. Le torri di raffreddamento Marley sono prodotte in strutture certificate ISO, a testimonianza del nostro impegno verso processi e sistemi di qualità completi.
Prestazioni per tutte le stagioni: La torre di raffreddamento Marley NC è progettata per funzionare tutto l'anno come specificato e si adatterà a vari approcci di gestione energetica.
Manutenzione ridotta/meno tempi di inattività: La torre di raffreddamento Marley NC può essere sottoposta a manutenzione durante il funzionamento, il che si traduce in tempi di inattività inferiori per le strutture mission-critical.
- Il sistema di distribuzione dell'acqua può essere ispezionato e pulito senza spegnere le pompe.
- Il sistema di trasmissione a ingranaggi standard è progettato per funzionare per cinque anni interi senza cambio dell'olio o perdita di efficienza; sistemi di trasmissione a cinghia comparabili richiedono regolazioni e sostituzioni più frequenti.
Protezione ventola rimovibile delle barre saldate di grosso spessore vengono zincate a caldo dopo la fabbricazione.
Cilindro ventilatore ad aspirazione facilitata garantisce un flusso d'aria a tutta area e a bassa turbolenza attraverso il cilindro.
Ventilatore ad alta efficienza ha un design ad ampia corda per la massima efficienza a basse velocità della punta della ventola.
Trasmissione Marley System 5 Geareducer®
- Non richiede cambi d'olio per cinque anni interi, garantendo un notevole risparmio sui costi di manutenzione.
- Il giunto Marley SofTork™ MC, progettato specificamente per le applicazioni di azionamento a frequenza variabile (VFD), assorbe i carichi d'urto eccessivi all'avvio.
- Trasmissione Marley Power Belt™, per modelli fino a 60 CV, offre una durata dei cuscinetti di 40.000 ore e una facile sostituzione della cinghia.
Motore del ventilatore TEFC ha un fattore di servizio di 1,15 e una coppia variabile ed è appositamente isolato per il funzionamento in torri di raffreddamento umide e una durata prolungata.
Pacchetto movimento aria NC, compreso il supporto strutturale, è garantito contro il cedimento per cinque anni interi. Il motore è garantito separatamente dal produttore del motore.
SISTEMA DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA
Molteplici opzioni di tubazioni – le connessioni giuste per la tua applicazione: includono ingresso singolo, ingresso doppio, ingresso superiore, laterale o inferiore, uscita laterale o uscita inferiore.
Sistema di distribuzione del flusso per gravità
- Consente una manutenzione in linea semplice e non restrittiva.
- Le coperture del lavabo sono standard e possono fungere da superficie di calpestio con l'opzione guardrail.
Ugelli in polipropilene Marley Spiral Target fornire una distribuzione precisa dell'acqua sull'area di riempimento.
Riempimento in film di PVC termoformato Marley MX
- È sospeso da tubi in acciaio strutturale.
- Le alette e gli eliminatori integrati mantengono l'acqua circolante confinata al riempimento, anche a basse portate d'aria.
Eliminatori di deriva fornire tassi di deriva fino a 0,0005% della portata di progetto.
STRUTTURA
Configurazione a flusso incrociato fornisce una manutenzione in linea più semplice e sicura.
Costruzione in acciaio - L'acciaio zincato pesante G235 (Z725) è standard; L'acciaio inossidabile della serie 300 è opzionale.
Assemblaggio in fabbrica garantisce che l'installazione finale sul campo sia semplice. La torre di raffreddamento può anche essere spedita in pezzi per l'assemblaggio in loco.
Due ampie porte di accesso fornire un'ispezione visiva rapida e non confinante del bacino dell'acqua fredda, della struttura interna, dei separatori di gocce e delle apparecchiature meccaniche nell'area del plenum.
PARTI DI QUALITÀ
Ventilatore assiale ad alta efficienza, con pale a passo regolabile, consente il massimo utilizzo della potenza nominale e consente regolazioni sul campo per ottimizzare le prestazioni.
Marley System 5 Trasmissione a ingranaggi
- Non richiede cambi d'olio per cinque anni interi, i requisiti di manutenzione più bassi del settore.
- Meno cambi d’olio riducono il flusso di rifiuti e l’impatto ambientale.
- Test indipendenti dimostrano che Marley Geareducer è fino a 12 dBA più silenzioso rispetto ai riduttori utilizzati da altri produttori di torri di raffreddamento.
Motore della ventola ha un fattore di servizio TEFC 1,15, un motore ad albero orizzontale progettato secondo le specifiche Marley e appositamente isolato per il funzionamento in torri di raffreddamento umide e una durata prolungata.
Attacco SofTork MC
- È progettato specificatamente per il funzionamento con azionamento a frequenza variabile (VFD).
- Perdona piccoli disallineamenti tra il motore e il riduttore.
- Assorbe i carichi d'urto eccessivi all'avvio.
Garanzia totale di cinque anni sull'attrezzatura meccanica include il supporto per l'attrezzatura meccanica e l'esclusivo riduttore System 5 Geareducer per 5 anni esente da manutenzione.
OPZIONI POPOLARI
Connessione ad ingresso singolo, l'ingresso laterale o inferiore e tutte le tubazioni dal collegamento di ingresso ai bacini di distribuzione fanno parte del pacchetto NC Tower.
Guardrail e scala fornire un accesso robusto e stabile alla parte superiore della torre di raffreddamento. Sono disponibili gabbie di sicurezza per scale ed estensioni per scale.
Piattaforma con porta di accesso meccanica
- Facilita l'accesso meccanico.
- Include scala interna per piattaforma elevata con grigliato e parapetto.
- Per l'opzione motore esterno è disponibile una piattaforma esterna con scala e parapetto. Solo torre modulare.
Posizione esterna del motore
- È facilmente accessibile e protegge il motore dall'elevata umidità costante presente all'interno del plenum della torre.
- Include albero di trasmissione Marley completamente flottante in acciaio inossidabile.
Bacini a distribuzione a portata variabile
- Consentono variazioni significative delle portate proteggendo al tempo stesso la torre dagli svantaggi di una scarsa distribuzione dell'acqua, tra cui formazione di ghiaccio, incrostazioni di riempimento e prestazioni irregolari.
- Consente l'attivazione di refrigeratori e pompe facendo circolare in modo efficiente l'acqua su tutte le celle della torre di raffreddamento.
- Riduce drasticamente la potenza della ventola per un dato carico termico.
Scatola di controllo terminale installata in fabbrica fornisce un'unica posizione per il cablaggio di tutti i controlli.
Sistemi di controllo spaziano in termini di sofisticazione, dagli avviatori e sezionatori di ventole standard, ai controllori logici programmabili che funzionano insieme ai sistemi di processo e di costruzione.
Guida a velocità variabile fornisce controllo avanzato della temperatura, gestione dell'energia, controllo del suono e longevità delle apparecchiature meccaniche.
Pacchetto di controllo del livello dell'acqua a stato solido
- Monitora il livello dell'acqua nel bacino con il reintegro dell'acqua mediante elettrovalvola.
- Le configurazioni includono il reintegro con allarme e interruzione del livello dell'acqua alto e basso e l'interruzione del riscaldatore elettrico della vasca.
Bacinella di raccolta in acciaio inox saldato
- Tutte le parti del bacino di collegamento esposte all'acqua circolante sono realizzate in acciaio inossidabile Serie 300 di grosso spessore.
- Include elementi strutturali che sporgono nel bacino, accessori di fissaggio e tutte le opzioni del bacino, compresi i pozzetti.
Bacinella di distribuzione in acciaio inox garantisce una durata operativa lunga e senza problemi laddove la corrosione è solitamente più aggressiva. Opzione torre in acciaio zincato.
Linea dell'olio del riduttore estesa, situato a livello del ventilatore vicino al lato della torre, è dotato di un'astina per il controllo del livello dell'olio.
Schermi di ingresso dell'aria
- Mantenere l'interno della torre libero da foglie e detriti.
- Schermi in rete metallica zincata con bordo a U, installati in fabbrica, montati sulle prese d'aria.
- Il design del telaio orizzontale consente un facile accesso alle vasche di raccolta.
ACCEDI QUI AI INFORMAZIONI SULLA TORRE DI RAFFREDDAMENTO MARLEY NC EVEREST.
La sostituzione delle torri di raffreddamento dell'edificio faceva parte di un piano generale pluriennale che prevedeva l'aggiunta della struttura dell'edificio e del parcheggio e l'ampliamento della centrale.
Grazie per il tuo recente acquisto da SPX Cooling Technologies, Inc. Apprezziamo la tua attività e non vediamo l'ora di servirti in futuro.
Vantaggi della registrazione del prodotto SPX:
SEI GARANTITO! L'installazione del prodotto è verificata e la garanzia è attivata.
SEI AVVISATO! Riceverai una notifica immediata di informazioni importanti sul prodotto e avvisi di servizio.
SEI INCLUSO! Riceverai inviti a programmi ed eventi educativi esclusivi, inclusi seminari sulla manutenzione delle torri School of Cool®.
TI ASCOLTIAMO! Le tue opinioni sui nostri prodotti, servizi, supporto tecnico e programmazione sono richieste nei sondaggi sulla voce dei clienti.
Verranno applicati i termini della garanzia limitata di SPX Cooling Technologies. Per i dettagli completi sulla copertura della garanzia, consultare il certificato di garanzia incluso con il prodotto.
Compila il modulo sottostante per registrare il tuo prodotto. Assicurati che le informazioni fornite siano accurate – tutti i campi sono obbligatori per poter registrare il tuo prodotto.