Seleziona una pagina

Ricordi JT

Torre di raffreddamento a tiraggio forzato

Marca: Ricostruire | Tipologia di prodotto: Torri di raffreddamento
Recold JT
Recold JT
Recold JT

Dettagli del prodotto:

 Disponibilità: In tutto il mondo
 Intervallo GPM: 20 – 2500
 26 – 364 tonnellate per cella
 Costruzione in acciaio zincato G235
 Costruzione opzionale in acciaio inossidabile serie 300
Cos'è una torre di raffreddamento?

La Recold JT è una torre di raffreddamento a basso profilo e a tiraggio forzato ideale per installazioni con altezza limitata.

In combinazione con il suo ventilatore centrifugo in stile "soffiante", è il perfetta vestibilità interna dove i soffitti sono bassi, è necessaria la canalizzazione e il rumore è inaccettabile.

Sistema
L'acqua di processo entra nell'albero di nebulizzazione in cima alla torre di raffreddamento, viene spruzzata sulla superficie o sul riempimento dello scambiatore di calore, cedendo calore all'aria in controcorrente prima di ritornare al sistema dalla coppa. L'aria umida non entra nel gruppo ventola, con conseguente maggiore durata e minori problemi di manutenzione. Recold risolve questo problema con la superficie bagnata a valle del gruppo ventola.

Ugelli idrospruzzatori
Gli ugelli Hydrospray sono realizzati in materiale non ferroso, dimensionati e distanziati per una bagnatura ottimale del decking. La distribuzione uniforme dello spruzzo sul materiale della pavimentazione è estremamente importante nelle apparecchiature evaporative.

Accessibilità
Le torri di raffreddamento Recold sono progettate per la massima accessibilità per l'ispezione e la pulizia. Le porte di accesso brevettate Recold su entrambi i lati della torre di raffreddamento forniscono ampio accesso agli ugelli di spruzzatura, al rivestimento, agli eliminatori, agli sfiati e alla coppa di raccolta per l'assistenza e la manutenzione. Le porte di accesso Recold forniscono una completa tenuta all'aria e all'acqua senza guarnizioni o elementi di fissaggio e sono ad "apertura rapida".

Soffiatori
Viene utilizzato un unico ventilatore con curva in avanti a bassa velocità per un'efficienza ottimale e un rumore minimo. Recold ha standardizzato i ventilatori con curva in avanti a bassa velocità quando i test hanno indicato che i ventilatori a elica erano troppo rumorosi per la maggior parte dei sistemi di condizionamento d'aria commerciali. Il costo inferiore dei ventilatori a elica raramente può essere giustificato laddove il rumore non è desiderabile. Ogni soffiante è bilanciata per eliminare le vibrazioni dell'unità sull'apparecchiatura di bilanciamento elettronico ad alta precisione di Recold. I soffiatori di grandi dimensioni sono realizzati in acciaio zincato e soggetti ad un attento controllo di qualità in ogni fase. Gli alberi dei ventilatori sono rivestiti per prevenire la corrosione. Gli azionamenti del ventilatore sono selezionati a 150% di CV nominale.

I cuscinetti sono del tipo a sfere autoallineanti, con raccordi di lubrificazione esterni e selezionati per una durata media dei cuscinetti di 200.000 ore. Il paracinghia e lo schermo robusti e approvati OSHA sono forniti per la protezione. Il motore è montato su base regolabile.

Eliminatori di deriva
Gli eliminatori sono costruiti in PVC assemblato in sezioni rimovibili e facili da maneggiare. Un design a tre interruzioni consente tre cambiamenti nel flusso d'aria. L'uso di plastica resistente elimina i problemi di corrosione associati agli eliminatori zincati.

Assemblaggio integrato
Le torri di raffreddamento Recold sono completamente assemblate in fabbrica e spedite come unità.

Riempire
L'elevata efficienza è ottenuta utilizzando un design di riempimento in PVC che fornisce il massimo della superficie bagnata entro le perdite di carico lato aria consentite. Le unità di riempimento sono opportunamente dimensionate per una facile rimozione. Il riempimento della torre di raffreddamento dovrà essere ad alta efficienza, di cloruro di polivinile (PVC) autoestinguente, con uno spessore minimo di 40 mil. Dovrà avere un indice di propagazione della fiamma di 25 secondo lo standard ASTM E-84 ed essere impermeabile alla putrefazione, al decadimento, ai funghi o agli attacchi biologici.

Test
Tutte le torri di raffreddamento Recold vengono testate sotto la stretta supervisione del reparto di controllo qualità prima di essere rilasciate per la spedizione. I ventilatori sono azionati e i sistemi di spruzzatura sono azionati per garantire un funzionamento silenzioso ed equilibrato senza perdite, trascinamento di acqua o vibrazioni. Gli ugelli vengono controllati per una corretta distribuzione.

Controlli della capacità
Tutte le torri di raffreddamento Recold sono dotate di una serranda speciale nella sezione di scarico della coclea soffiante. Questa serranda è un'attrezzatura standard che viene bloccata in posizione per fungere da paletta di controllo del flusso.

Se è richiesto il controllo automatico, la serranda viene sbloccata e l'asta della serranda è collegata al motore della serranda. Questo lavoro deve essere installato e regolato in fabbrica sotto una buona supervisione ispettiva per garantire il corretto funzionamento.

La serranda è controllata da un termostato nella vasca dell'acqua. La temperatura dell'acqua viene mantenuta al di sopra di un livello predeterminato. Quando la temperatura dell'acqua scende, la serranda si chiude – in condizioni climatiche estreme chiudendosi completamente. La ventola viene arrestata da un finecorsa sul controller. Quando la temperatura dell'acqua aumenta, la ventola si avvia e la serranda si apre.

Grazie per il tuo recente acquisto da SPX Cooling Technologies, Inc. Apprezziamo la tua attività e non vediamo l'ora di servirti in futuro.

Vantaggi della registrazione del prodotto SPX:

SEI GARANTITO! L'installazione del prodotto è verificata e la garanzia è attivata.
SEI AVVISATO! Riceverai una notifica immediata di informazioni importanti sul prodotto e avvisi di servizio.
SEI INCLUSO! Riceverai inviti a programmi ed eventi educativi esclusivi, tra cui School of Cool® officine di manutenzione delle torri.
TI ASCOLTIAMO! Le tue opinioni sui nostri prodotti, servizi, supporto tecnico e programmazione sono richieste nei sondaggi sulla voce dei clienti.

Verranno applicati i termini della garanzia limitata di SPX Cooling Technologies. Per i dettagli completi sulla copertura della garanzia, consultare il certificato di garanzia incluso con il prodotto.

Compila il modulo sottostante per registrare il tuo prodotto. Assicurati che le informazioni fornite siano accurate – tutti i campi sono obbligatori per poter registrare il tuo prodotto.

it_IT