Seleziona una pagina
  • it_IT

Condensatore evaporativo Recold LC

Condensatore evaporativo

Marca: Ricostruire | Tipologia di prodotto: Condensatore evaporativo

Recold LC Evap 1
Recold LC Evap 2
Recold LC Evap 3

Dettagli del prodotto:

  Condensatore evaporativo ibrido con riempimento in controcorrente a tiraggio indotto e batteria
 Disponibilità: Nord America
Capacità termica: 1200 – 5565 MBH
Ventilatori ad azionamento diretto standard
Installazione in un unico pezzo, altezza ridotta
Vantaggi di manutenzione e accesso
Conforme ASHRAE 90.1
Conforme all'OSHA

Il condensatore evaporativo Recold LC è un condensatore evaporativo in controcorrente a tiraggio indotto con tecnologia di trasferimento del calore in attesa di brevetto.

Il condensatore evaporativo Recold LC è un condensatore evaporativo a controcorrente a tiraggio indotto con tecnologia di trasferimento del calore in attesa di brevetto. Il suo design esclusivo riduce la carica di refrigerante fino al 40% e riduce il consumo energetico della ventola fino al 50% rispetto ai condensatori evaporativi convenzionali, offrendo allo stesso tempo vantaggi in termini di installazione e manutenzione.

Applicazioni
Recold LC è particolarmente adatto per la condensazione di refrigeranti alogenati nei sistemi di refrigerazione dei supermercati, piccoli magazzini refrigerati e applicazioni HVAC modulari.

Vantaggi dell'installazione
Con un'altezza standard dell'unità inferiore a 10,5 piedi, il condensatore evaporativo Recold LC soddisfa molti requisiti di altezza dei codici comunali e offre vantaggi per le installazioni su tetto dove la scarsa visibilità è importante. Altri vantaggi includono l'installazione in un unico pezzo, la connessione di alimentazione a punto singolo, i controlli installati in fabbrica, il cablaggio e i test in fabbrica.

Batteria di scambio termico in rame
Le bobine di trasferimento del calore in rame resistono alla corrosione e offrono una maggiore efficienza termica, il che contribuisce all'ingombro compatto e alla lunga durata del condensatore evaporativo LC. Con un peso inferiore del 30-40% rispetto alle batterie comparabili in acciaio zincato, le batterie in rame sono anche batteriostatiche, riciclabili, richiedono una minore carica di refrigerante e sono facilmente collegabili per adattarsi a più sistemi rack.

Sistema di distribuzione dell'acqua resistente agli intasamenti
Gli ugelli di spruzzatura con orifizio di grandi dimensioni da 1-7/8” aiutano a prevenire l'accumulo di detriti e l'intasamento.

Ventilatori a trasmissione diretta
I ventilatori a trasmissione diretta eliminano la manutenzione ordinaria normalmente richiesta per le apparecchiature con trasmissione a cinghia, compresi il tensionamento periodico della cinghia e il reingrassaggio dei cuscinetti. I ventilatori sono cablati in fabbrica al pannello di controllo dell'unità, che viene testato in fabbrica e spedito montato sull'unità per una facile messa in servizio in loco.

  • Ventole a trasmissione diretta ECM
    Gli azionamenti dei ventilatori standard incorporano motori a commutazione elettronica (ECM) ad alta efficienza con controllo della velocità integrato. Gli azionamenti delle ventole ECM garantiscono un funzionamento efficiente a livelli sonori eccezionalmente bassi.
  • Ventole a trasmissione diretta con motore CA (modelli LWA)
    È disponibile un sistema di azionamento opzionale che utilizza motori dei ventilatori NEMA ad alta efficienza, progettato per l'uso con azionamenti a velocità variabile (VFD) esterni. I modelli con motori CA (modelli LCA) offrono le stesse prestazioni dell'unità dei modelli con azionamenti ECM, con livelli sonori leggermente più elevati come compromesso per una migliore disponibilità in un mondo di vulnerabilità dell'alimentazione elettronica.

Porte di accesso multiple
È possibile rimuovere comodamente da sei a dieci sportelli senza guarnizioni per cella per accedere ai componenti interni, come i compartimenti di spray, bobina e riempimento.

Costruzione robusta
Come standard, il condensatore evaporativo LC include una vasca di raccolta in acciaio inossidabile imbullonata. Tutte le parti del bacino di raccolta e di ingresso dell'aria esposte all'acqua circolante, compresi i supporti delle serpentine, la bulloneria di fissaggio e i componenti opzionali del bacino, sono in acciaio inossidabile di grosso spessore della serie 300. L'acciaio zincato pesante comprende l'equilibrio della struttura della torre e i supporti meccanici.

Alette di ingresso dell'aria in PVC
Le alette di ingresso dell'aria in PVC limitano gli schizzi e offrono un facile accesso alla vasca di raccolta da tutti i lati.

Eliminatori di gocce in PVC
Gli eliminatori in PVC a triplo passaggio ad alta efficienza limitano la deriva e sono rimovibili per l'ispezione.

1. Il vapore refrigerante entra nella serpentina di trasferimento del calore e viene condensato in un liquido quando il calore viene rimosso.

2. L'acqua di ricircolo viene pompata dal bacino di raccolta al sistema di distribuzione pressurizzato e viene distribuita sulle batterie.

3. L'acqua di ricircolo scorre all'esterno dei tubi della serpentina, rimuove il calore dal refrigerante e scorre sul mezzo di riempimento sotto la serpentina.

4. L'aria indotta attraverso il condensatore fa evaporare una piccola parte dell'acqua in ricircolo, cedendo calore all'atmosfera.

it_IT