Seleziona una pagina

Dispositivo di raffreddamento del fluido Marley MC

Raffreddatore di fluido evaporativo

Marca: Marley | Tipologia di prodotto: Raffreddatore di fluido evaporativo
Marley MC Fluid Cooler 1
Marley MC Fluid Cooler 2
Marley MC Fluid Cooler 3

Dettagli del prodotto:

  Raffreddatore di fluido a circuito chiuso controcorrente a tiraggio forzato
  Disponibilità: In tutto il mondo
 Capacità termica: 10 – 186 tonnellate (44 – 818 kW) per cella
 Intervallo di flusso: 30 – 860 gpm (7 – 195 m3/ora) per cella
  Capacità di pressione statica esterna
  Ventilatore centrifugo – elevato consumo energetico del ventilatore
  Non consigliato per installazioni esterne
 Conforme all'OSHA

Il refrigeratore di fluido a flusso controcorrente a tiraggio forzato in acciaio Marley MC è la soluzione ideale per applicazioni sensibili al suono e allo spazio.
Bassa manutenzione
A differenza della maggior parte dei raffreddatori di fluidi a tiraggio forzato, il raffreddatore di fluidi Marley MC utilizza grandi porte di accesso per un facile ingresso e uscita. Inoltre, questa configurazione fornisce un facile accesso ai motori e alle ventole dal livello.

Silenzioso secondo il design
Tutti i Marley MC Fluid Coolers sono progettati per bassi livelli di rumorosità utilizzando ventole centrifughe e una zona di spruzzi d'acqua completamente contenuta. Inoltre, per quelle applicazioni in cui il rumore è più un problema del solito, prendere in considerazione l'attenuazione dell'ingresso o dell'uscita dell'aria per il massimo del funzionamento silenzioso della torre.

Costruzione di lunga durata
L'acciaio zincato pesante G235 (G600 in Europa/Z600 in Cina) è di serie con l'acciaio inossidabile della serie S300 come upgrade opzionale per una parte o per l'intera struttura della torre. Gli stabilimenti certificati ISO assicurano un assemblaggio di fabbrica di qualità.

Costruzione in acciaio
Il refrigeratore di fluidi MC Steel utilizza acciaio zincato di grosso spessore o acciaio inossidabile serie 300 per garantire elevate prestazioni in qualsiasi condizione operativa.

Alte prestazioni dentro e fuori
I ventilatori centrifughi curvi in avanti a bassa rumorosità superano la pressione statica imposta dalle condutture esterne per un funzionamento interno silenzioso
L'area dell'acqua della zona splash cadente completamente chiusa garantisce un basso rumore
Il sistema di movimentazione dell'aria è azionato da cinghie tramite cinghie a cuneo dimensionate per il 150% della potenza nominale
Il sistema di distribuzione dell'acqua comprende tubi sussidiari laterali in PVC e ugelli in polipropilene a basso intasamento
La bassa resistenza dell'aria mantiene il consumo energetico al minimo
Silenziatori acustici testati e classificati in fabbrica disponibili per l'ingresso e lo scarico dell'aria

Cosa richiede ogni installazione premium:

Basso consumo energetico: Le apparecchiature di raffreddamento a fluido riducono al minimo il consumo energetico dell'intero sistema perché garantiscono temperature di esercizio più basse, con conseguente risparmio di denaro e salvaguardia delle risorse naturali.

Basso rumore: ventilatori centrifughi, un'area di caduta dell'acqua completamente chiusa e l'attenuazione del rumore opzionale creano una delle configurazioni di raffreddamento dei fluidi più silenziose sul mercato.

Ingombro ridotto: la progettazione controcorrente a tiraggio forzato richiede un'area di pianta notevolmente inferiore rispetto alle torri a flusso incrociato.

Facilità di manutenzione: un pannello di ingresso extra large rende l'interno dell'unità facilmente accessibile per assistenza e manutenzione. Per un accesso ancora maggiore, il motore e l'azionamento sono posizionati all'esterno dell'area del plenum, vicino al livello.

it_IT