Seleziona una pagina

Dispositivo di raffreddamento del fluido Marley MC

Raffreddatore di fluido evaporativo

Marca: Marley | Tipologia di prodotto: Raffreddatore di fluido evaporativo
Marley MC Fluid Cooler 1
Marley MC Fluid Cooler 2
Marley MC Fluid Cooler 3

Dettagli del prodotto:

  Forced Draft Counterflow Closed Circuit Fluid Cooler
  Disponibilità: In tutto il mondo
 Capacità termica: 10 – 186 tons (44 – 818 kW) per cell
 Intervallo di flusso: 30 – 860 gpm (7 – 195 m3/hr) per cell
  External static pressure capability
  Centrifugal fan – high fan energy use
  Not recommended for outdoor installations
 Conforme all'OSHA

The Marley MC steel forced draft counterflow fluid cooler is the ideal solution for sound- and space-sensitive applications.
Bassa manutenzione
Unlike most forced draft fluid coolers, the Marley MC Fluid Cooler utilizes large access doors for easy entry and exit. In addition this configuration provides easy access to the motors and fans from grade.

Silenzioso secondo il design
All Marley MC Fluid Coolers are designed for low sound levels by utilizing centrifugal fans and a fully contained water splash zone. In addition, For those applications where sound is more of a concern than typical, consider air inlet or outlet attenuation for the ultimate in quiet tower operation.

Costruzione di lunga durata
Rugged G235 heavy mill galvanized steel (G600 in Europe/Z600 China) is standard with S300 series stainless steel as an optional upgrade to part or the entire tower structure. ISO certified plants assure quality factory-assembly.

Costruzione in acciaio
MC Steel Fluid Cooler use heavy-mill galvanized steel or 300 series stainless steel for high-performance under any operating conditions.

Alte prestazioni dentro e fuori
I ventilatori centrifughi curvi in avanti a bassa rumorosità superano la pressione statica imposta dalle condutture esterne per un funzionamento interno silenzioso
L'area dell'acqua della zona splash cadente completamente chiusa garantisce un basso rumore
Il sistema di movimentazione dell'aria è azionato da cinghie tramite cinghie a cuneo dimensionate per il 150% della potenza nominale
Il sistema di distribuzione dell'acqua comprende tubi sussidiari laterali in PVC e ugelli in polipropilene a basso intasamento
La bassa resistenza dell'aria mantiene il consumo energetico al minimo
Silenziatori acustici testati e classificati in fabbrica disponibili per l'ingresso e lo scarico dell'aria

What every premium installation demands:

Low energy consumption: fluid cooling equipment minimizes the energy consumption of the entire system because it provides lower operating temperatures — saving money while conserving natural resources.

Low noise: centrifugal fans, a fully-enclosed falling water area and optional sound attenuation create one of the quietest fluid cooler configurations on the market.

Smaller footprint: forced-draft counterflow design requires considerably less plan area than crossflow towers.

Ease of maintenance: an extra large entry panel makes the interior of the unit easy to access for service and maintenance. For even greater access, the motor and drive are located outside the plenum area near the grade.

it_IT