Raffreddatore di liquidi Marley MH
Raffreddatore di fluido evaporativo
Dettagli del prodotto:
Disponibilità: In tutto il mondo
Tonnage Range: 78- 628
Certificato CTI
Certificato Eurovent
FM Approval Option
Copper Coil Models Now Available!
Expanded Product Offering!
Progettazione ibrida
Utilizzando una combinazione di mezzi di riempimento e serpentine di superficie primaria, il raffreddatore di fluidi MH offre prestazioni notevolmente migliorate rispetto ai tradizionali raffreddatori a circuito chiuso.
- Il fluido di processo viene pompato internamente attraverso la bobina
- Il calore viene trasferito dal fluido di processo all'acqua ricircolante mentre scorre all'esterno dei tubi della batteria
- L'acqua di ricircolo riscaldata viene pompata dal bacino di raccolta al bacino di distribuzione a gravità
- Distribuita uniformemente sul mezzo di riempimento e sulla batteria, una piccola porzione dell'acqua ricircolante evapora, respingendo in modo efficiente il calore nell'atmosfera
La scelta giusta
The Marley MH Fluid Cooler is one of the most energy efficient closed circuit systems on the market and a great choice for closed loop Industrial and HVAC applications.
- Nuovo! Modelli con bobina in rame: Select models are now available with copper coils, offering superior corrosion resistance, improved heat transfer, reduced operating weight and numerous other benefits.
- Massima efficienza: Il design ibrido e i componenti ad alta efficienza garantiscono un raffreddamento uniforme e affidabile con una bassa potenza in ingresso.
- Space Saving Footprint: With higher capacity per footprint than conventional closed circuit designs, the MH Fluid cooler is a great fit for applications with space restrictions.
- Affidabilità senza pari: La struttura resistente supportata dalla nostra garanzia meccanica di 5 anni aiuta a mantenere il processo senza intoppi anno dopo anno.
- Prestazioni certificate: Le capacità termiche dei modelli standard sono certificate in modo indipendente dal Cooling Technology Institute per le prestazioni con acqua, soluzioni di glicole etilenico e soluzioni di glicole propilenico.
- Low Sound Operation: Equipped with low-sound fans as standard, the MH Fluid Cooler is suitable for most noise sensitive situations. Multiple fan and attenuation options are now available to meet more stringent sound requirements.
- Capacità di asciugatura opzionale: I modelli sono disponibili con una batteria opzionale a superficie estesa per il funzionamento a secco a carico parziale in condizioni ambientali fredde.
The Marley MH Fluid Cooler uses mechanical, induced-draft, crossflow technology and fill media located above the coil.
-
The CoolBoost Process
- Process fluid is pumped internally through the coil.
- Recirculating water is cooled as it passes over the fill media and redistributed over the outside of the coil.
- A small portion of recirculating water is evaporated by air drawn through the coil and fill media, cooling the process fluid.
- The coil section rejects heat through evaporative cooling using the fresh air stream and pre-cooled recirculating spray water.
- Recirculated water falls from the coil into collection basins and is then pumped back up to be distributed over the fill media.
CoolBoost Benefits
Protects process fluids from contamination.
Maximizes system efficiency by reducing fouling and scaling tendencies.
Reduces system energy and maintenance costs.
Conserves valuable space in equipment rooms.
Provides reliable, efficient, year-round operation.