Recold Dispositivo di raffreddamento del fluido JW
Raffreddatore di fluido evaporativo
Dettagli del prodotto:
Raffreddatore di fluido a circuito chiuso a tiraggio forzato a basso profilo
Disponibilità: In tutto il mondo
Intervallo di flusso: 10 – 1700 gpm (2 – 386 m3/ora) per cella
Altezza ridotta, facile da nascondere
Ottimo accesso per manutenzione
Bobine in rame resistenti alla corrosione standard
Conforme all'OSHA
Operazione
Il raffreddatore di fluidi JW di Recold utilizza l'efficienza del raffreddamento evaporativo, insieme alle caratteristiche superiori di corrosione e trasferimento di calore del rame per raffreddare in modo efficiente il fluido di processo proteggendolo dalla possibilità di contaminazione. Il fluido di processo caldo attraversa l'interno della serpentina di rame mentre l'acqua fredda viene spruzzata sull'esterno della serpentina.
L'aria fresca viene forzata verso l'alto attraverso l'esterno della serpentina mentre l'acqua fredda viene spruzzata sulla serpentina in un efficiente sistema in controcorrente. Il calore del fluido di processo viene trasferito all'acqua di spruzzo riducendo la temperatura del liquido di processo. Il calore dell'acqua nebulizzata viene scaricato attraverso l'atmosfera attraverso l'evaporazione dell'acqua nebulizzata.
Il Recold JW è un ventilatore centrifugo a basso rumore, a tiraggio forzato, con una batteria in rame resistente alla corrosione e a risparmio di peso, il tutto in una configurazione ad altezza ridotta. Questo raffreddatore di fluido evaporativo è un'unità robusta, costruita per fornire molti anni di servizio duraturo e affidabile con requisiti minimi di manutenzione. Il suo design a basso profilo semplifica l'integrazione nei progetti architettonici e può essere posizionato all'interno. La qualità dei materiali e della lavorazione sono un fattore chiave per raggiungere questo obiettivo. Tutte le unità sono completamente assemblate e testate in fabbrica per garantire un'installazione semplice e veloce senza problemi di avvio.
Batteria di scambio termico in rame
Le bobine in rame di Recold offrono il vantaggio di una resistenza alla corrosione superiore a un prezzo accessibile. La superficie della bobina in rame fornisce una barriera dagli effetti corrosivi di un ambiente caldo e umido. Altri produttori utilizzano materiali più pesanti e più soggetti a corrosione. Le bobine di rame sono dal 30 al 40% più leggere rispetto alle bobine di acciaio zincato comparabili.
La combinazione del tubo di diametro 5/8” di Recold con le caratteristiche di elevata conduttività termica del rame garantisce proprietà di trasferimento del calore di gran lunga migliori rispetto all'acciaio zincato a parete pesante. In caso di danneggiamento della bobina, il rame può essere facilmente riparato con il collettore esterno opzionale Recold, mentre le bobine in acciaio zincato sono quasi impossibili da riparare.
Il fascio tubiero della bobina è costituito da tubi in rame con diametro esterno di 5/8” con piastre tubiere in acciaio inossidabile e collettori in rame. La struttura in rame offre una bobina non corrosiva per una maggiore durata. Il tubo in rame vergine di alta qualità è conforme ai più elevati standard di controllo qualità per proteggerlo da vaiolature e difetti.
Costruzione superiore
La serie Recold J utilizza vasche di raccolta in acciaio inossidabile come standard su tutti i modelli. Tutte le parti del bacino di raccolta esposte all'acqua circolante, compresi i componenti di fissaggio e tutte le opzioni del bacino, sono in acciaio inossidabile serie 300 di grosso spessore. Inoltre, tutti gli elementi strutturali interni sono realizzati in acciaio inossidabile serie 300. Il resto dei componenti della torre, dell'involucro e del supporto meccanico sono realizzati in pesante acciaio zincato.
Tutti i componenti della torre sono montati su un pattino rigido in acciaio che garantisce stabilità senza precedenti e facilità di installazione. Sullo skid sono montati anche componenti opzionali come stazioni di pompaggio o controlli della torre, riducendo le costose ore di manodopera di assemblaggio sul campo per questi sistemi ausiliari.
Sistema di circolazione dell'acqua
La pompa di circolazione dell'acqua è di tipo centrifugo ad accoppiamento stretto, montata in bronzo, con tenuta meccanica. Ogni pompa è montata e collegata in fabbrica. Il motore standard è aperto antigoccia adatto per servizio esterno. L'acqua di ricircolo viene convogliata direttamente sopra la batteria, che respinge il calore attraverso il raffreddamento evaporativo utilizzando il flusso di aria fresca e acqua nebulizzata. Non ci sono mezzi di riempimento da sporcare o pulire.
Trucco dell'acqua
L'esclusivo reintegro dell'acqua di Recold è fornito da una valvola a galleggiante in ottone massiccio con braccio e sfera galleggiante installata in una scatola galleggiante esterna. Ciò consente un funzionamento stabile e senza problemi, una facile osservazione del livello operativo dell'acqua e la manutenzione della valvola con l'unità in funzione.
Sezione tifosi
Il ventilatore centrifugo è curvo in avanti, bilanciato staticamente e dinamicamente e costruito in acciaio zincato. L'alloggiamento della ventola è dotato di anelli di ingresso curvi per un efficiente ingresso e scarico dell'aria nella padella. I ventilatori centrifughi curvi in avanti funzionano a bassi regimi offrendo un funzionamento silenzioso e una lunga durata.
I ventilatori sono montati su un solido albero in acciaio rivestito per resistere alla corrosione. Su ciascuna estremità dell'albero della ventola sono posizionati cuscinetti a sfere autoallineanti del tipo a supporto di supporto per impieghi gravosi. Le linee di lubrificazione estese sono fornite come attrezzatura standard per consentire la manutenzione dei cuscinetti senza rimuovere le griglie di protezione della ventola.
Motori dei ventilatori
I motori dei ventilatori forniti di serie sono di tipo aperto antigoccia adatti per servizio esterno. I motori hanno un fattore di servizio 1,15 e sono montati su una base regolabile per carichi pesanti posizionata per un facile accesso. Come standard, l'unità utilizza un motore del ventilatore ODP con telaio NEMA ad alta efficienza energetica adatto per il servizio esterno.
Schermi di protezione della ventola
Tutte le parti mobili sono protette con schermi in acciaio zincato approvati OSHA. Ogni protezione può essere facilmente rimossa per accedere alla ventola.
Eliminatori di deriva
Gli eliminatori sono costruiti con gruppi di PVC in sezioni rimovibili e facili da maneggiare. Ogni sezione ha un design a tre interruzioni che consente tre cambiamenti nel flusso d'aria e misura circa 5 pollici di profondità. L'uso di PVC resistente elimina i problemi di corrosione associati agli eliminatori zincati.
Porte di accesso
Le grandi porte di accesso rettangolari sono posizionate strategicamente per fornire accesso sia al sistema di distribuzione dell'acqua superiore che alla vasca inferiore. Le porte brevettate forniscono una tenuta completa all'aria e all'acqua senza l'uso di guarnizioni o elementi di fissaggio.
Nell'improbabile caso in cui la pompa di circolazione si guasti, la capacità del condensatore evaporativo precipita fino a 10-20% della capacità prevista. Recold ha sviluppato un sistema di irrorazione discreto di emergenza opzionale che può passare automaticamente dal sistema di irrorazione standard al sistema di emergenza, fornendo circa 85-90% di capacità alle condizioni di progettazione, mentre la pompa viene riparata/sostituita.
Sistema con motore a doppia ventola
Per gli utenti attenti al consumo energetico che necessitano anche di funzionalità di backup, l'unità della serie Recold J offre anche il sistema opzionale Recold a doppio motore a ventola che combina il motore standard a piena capacità con un motore molto più piccolo. Il motore della ventola a velocità inferiore fornirà una capacità di progettazione compresa tra 65 e 70% a circa 1/8 della potenza. Questo motore secondario può essere utilizzato anche come riserva nel caso in cui il motore primario si guasti. Una necessità quando la perdita di un'unità provoca carne avariata e gelato sciolto. Il funzionamento del motore della ventola a bassa velocità determina una significativa riduzione del rumore in dB, perfetta per ambienti sensibili al rumore.
Sistemi di controllo
Recold è in grado di ospitare sistemi di controllo di varia sofisticatezza, dagli avviamenti e disconnessioni delle ventole standard ai controllori logici programmabili che funzionano insieme al sistema dell'edificio o del processo. Le opzioni di controllo, come gli azionamenti a velocità variabile, offrono il massimo in termini di controllo della temperatura, gestione dell'energia, controllo del suono e longevità delle apparecchiature meccaniche. I controlli del livello dell'acqua a stato solido monitorano il livello dell'acqua del bacino con il reintegro dell'acqua tramite elettrovalvola. Le configurazioni includono il reintegro, l'allarme e l'interruzione del livello dell'acqua alto e basso e l'interruzione del riscaldatore elettrico della vasca. Consultare il rappresentante locale per la vasta gamma di controlli Recold.
Grazie per il tuo recente acquisto da SPX Cooling Technologies, Inc. Apprezziamo la tua attività e non vediamo l'ora di servirti in futuro.
Vantaggi della registrazione del prodotto SPX:
SEI GARANTITO! L'installazione del prodotto è verificata e la garanzia è attivata.
SEI AVVISATO! Riceverai una notifica immediata di informazioni importanti sul prodotto e avvisi di servizio.
SEI INCLUSO! Riceverai inviti a programmi ed eventi educativi esclusivi, inclusi seminari sulla manutenzione delle torri School of Cool®.
TI ASCOLTIAMO! Le tue opinioni sui nostri prodotti, servizi, supporto tecnico e programmazione sono richieste nei sondaggi sulla voce dei clienti.
Verranno applicati i termini della garanzia limitata di SPX Cooling Technologies. Per i dettagli completi sulla copertura della garanzia, consultare il certificato di garanzia incluso con il prodotto.
Compila il modulo sottostante per registrare il tuo prodotto. Assicurati che le informazioni fornite siano accurate – tutti i campi sono obbligatori per poter registrare il tuo prodotto.