Seleziona una pagina

Panoramica

Anni di servizio possono provocare l’accumulo di corpi estranei sulla superficie del riempimento della torre di raffreddamento, noto anche come “incrostazione del riempimento”. La formazione di incrostazioni può comportare una riduzione dell'efficienza di raffreddamento della torre, poiché i depositi interferiscono con il flusso di aria e/o acqua attraverso il riempimento. L'integrità strutturale della torre può essere compromessa anche in casi gravi di accumulo di materiale.

La soluzione è monitorare il peso dei mezzi di riempimento nel tempo per tenere traccia delle incrostazioni, cercare opportunità per ridurre le incrostazioni e tradurre i dati per aiutare i clienti a prendere decisioni sulla pianificazione delle future spese in conto capitale (sostituzione del materiale di riempimento).

SERVIZI SPX

Due livelli di servizio:

Livello 1 – Test/analisi sul campo una tantum.
Livello 2 – “Programma” di test di riempimento a lungo termine in cui il cliente avrebbe a disposizione rastrelliere di pesatura in loco per il monitoraggio a lungo termine delle condizioni di riempimento. Vengono sviluppate curve di prestazione che mostrano il peso effettivo rispetto al peso previsto per un determinato tipo di riempimento.
Aiutare il cliente a trovare le fonti di incrostazione.

Comunicare eventuali rischi quali peso eccessivo e sollecitazioni sui componenti strutturali.

Determinazione del ciclo di vita di riempimento e della tempistica di sostituzione a fini di budget.

VANTAGGIO SPX

Procedure formali di test – Abbiamo l'esperienza di anni di test sul campo per sapere come e quando eseguire i test (ad esempio, la pesatura deve essere completata entro 24 ore, altrimenti i risultati non possono essere utilizzati).

Disponiamo di un design brevettato di rack di pesatura utilizzato presso la sede del cliente o di test di laboratorio affidabili sui campioni di riempimento.

Le nostre capacità di ricerca e sviluppo ci hanno permesso di eseguire studi su scala pilota per produrre standard per confrontare le misurazioni sul campo.

Come progettisti di torri di raffreddamento, comprendiamo l'impatto di un peso eccessivo sulla sicurezza strutturale della torre.

In conclusione: chiunque può essere in grado di pesare le confezioni di riempimento. Il vero valore è l'interpretazione dei risultati in termini di prestazioni e ciclo di vita. Il nostro servizio consente al cliente di sviluppare un budget a lungo termine per la sostituzione del riempimento. Proprio come con i test sui materiali, forniamo ai clienti dati da utilizzare quando si prendono decisioni sul budget. Attualmente i clienti devono prendere decisioni sulla base dell'ispezione visiva.

UNA SOLUZIONE TOTALE

Troverai una suite completa di servizi tecnici disponibili per aiutarti a garantire che le tue operazioni siano efficienti, ottimizzate e conformi. Ove applicabile, i nostri tecnici e la nostra metodologia rispettano le linee guida CTI e ASME; e indipendentemente dal processo o dalla procedura, il nostro personale si impegna a fornire i più elevati standard di qualità e accuratezza.

In definitiva, ciò che offre SPX Cooling Technologies è la tranquillità che può offrire oltre un secolo di esperienza nelle torri di raffreddamento. Poiché progettiamo, progettiamo, produciamo e forniamo assistenza a marchi di torri di raffreddamento di livello mondiale, è ovvio che li comprendiamo meglio, dentro e fuori.

Quando avete bisogno di servizi tecnici di consulenza per le vostre torri di raffreddamento, sia che si tratti di diagnosticare o aggiornare singole unità o interi sistemi, dovete ricordare un solo nome: SPX.

it_IT