Seleziona una pagina

Quale soluzione Gearbox è adatta a te?

Cooling Tower Gearbox

Contattaci oggi per saperne di più e iniziare:

Cooling Tower Gearbox Options

Panoramica

Il riduttore della tua torre di raffreddamento è un bene estremamente prezioso e ci rendiamo conto di quanto sia importante per te mantenerlo funzionante al meglio. SPX Cooling Tech dispone di ingegneri interni che progettano Marley Geareducers da oltre 70 anni. Chi può risolvere e diagnosticare la tua situazione particolare meglio di chi l'ha progettata? Se hai domande sul funzionamento e sulla manutenzione di Geareducer®, hai bisogno di componenti per eseguire una riparazione da solo o desideri rispedirci la tua unità per il massimo livello di assistenza, SPX ha la soluzione.

Soluzioni per riduttori Marley

Quando acquisti un nuovo Geareducer, un Geareducer rigenerato o pianifichi una riparazione, puoi trovare la soluzione giusta per le tue esigenze. Ciascuna opzione viene fornita con una garanzia rispettivamente di 5 anni, 3 anni o 1 anno.

SERVIZI CAMBIO SPX

Ispezione e riparazione interne Marley: Invia il tuo Marley Geareducer alla nostra struttura di riparazione a Houston o Olathe, Kansas, dove diagnosticheremo le condizioni del cambio per determinare il livello di riparazione più appropriato per il tuo particolare modello. Una volta riparate con componenti originali Marley OEM, tutte le unità vengono rodate sotto carico prima di lasciare la fabbrica per garantire che siano pronte per essere rimesse immediatamente in servizio.

Kit di ricostruzione del riduttore: Se decidi di affrontare da solo la manodopera, SPX offre kit del modello Geareducer che ti forniscono tutti i componenti necessari per riparare il riduttore della torre di raffreddamento; inclusi ingranaggi, cuscinetti, guarnizioni e persino olio.

Nuovo, rigenerato e ricostruito: Se hai bisogno di riparazioni importanti e/o preferisci acquistare un nuovo Geareducer, SPX ha diverse opzioni per metterti in funzione con riduttori nuovi o come nuovi, ognuno dei quali viene fornito con una garanzia per garantire la massima qualità Marley.

VANTAGGIO SPX

SPX Cooling conosce Marley Geareducers, grazie a oltre 70 anni di progettazione, assemblaggio, diagnosi e riparazione. I riduttori Marley sono costruiti per durare, soprattutto se sottoposti a corretta manutenzione, ma è importante identificare e correggere eventuali problemi prima che portino a guasti. Se il tuo Marley Geareducer ha solo bisogno di un controllo o di una revisione completa, invialo alla tua struttura più vicina per un'ispezione e un'opzione di riparazione che riporterà la tua unità alle condizioni OEM. SPX pagherà anche il trasporto per portare il tuo Geareducer presso la nostra struttura, nonché il trasporto in uscita se scegli di procedere con la riparazione. Molti componenti sono disponibili a magazzino per una rapida consegna.

UNA SOLUZIONE TOTALE

Troverai una suite completa di servizi tecnici disponibili per aiutarti a garantire che le tue operazioni siano efficienti, ottimizzate e conformi. Ove applicabile, i nostri tecnici e la nostra metodologia rispettano le linee guida CTI e ASME; e indipendentemente dal processo o dalla procedura, il nostro personale si impegna a fornire i più elevati standard di qualità e accuratezza.

In definitiva, SPX Cooling Tech ti offre la tranquillità che può offrirti oltre un secolo di esperienza nelle torri di raffreddamento. Poiché progettiamo, progettiamo, produciamo e forniamo assistenza a marchi di torri di raffreddamento di livello mondiale, è ovvio che comprendiamo loro e i loro componenti meglio, dentro e fuori.

Quando avete bisogno di servizi tecnici di consulenza per le vostre torri di raffreddamento, sia che si tratti di diagnosticare o aggiornare singole unità o interi sistemi, dovete ricordare un solo nome: SPX Marley.

Video

gearbox repair

Programma di ricostruzione e riparazione di Marley Geareducer

Se hai domande sul funzionamento e la manutenzione di Marley Geareducer, hai bisogno di componenti per eseguire una riparazione da solo o desideri rispedirci la tua unità per il massimo livello di assistenza, SPX ha la soluzione.

Cooling Tower Gearbox Options

Podcast di Marley Geareducer

Jerome Jennings di Marley/SPX Cooling Tech. spiega i vantaggi derivanti dall'utilizzo di un cambio Marley Gearducer originale.

Contattaci per maggiori informazioni su Riduttori Marley Gearducer:

it_IT