Seleziona una pagina
Marley Cooling Tower Parts

OLIMPOMASSIMO

Il massimo delle prestazioni del refrigeratore di fluidi

Perché OlympusMAX?

Performance

Opzioni di progettazione flessibili

Disponibile sia come configurazione di raffreddamento a fluido a secco che adiabatico, con opzione di kit adiabatico imbullonato post-installazione.

Performance

Installazione semplificata

I controlli sono assemblati in fabbrica con la piattaforma di accesso alla stazione elettrica completamente assemblata e un collegamento elettrico a punto singolo all'unità.

Performance

Efficienza migliorata

L'esclusivo sistema di ricircolo dell'acqua riduce al minimo il consumo di acqua, migliora l'efficienza adiabatica, limita la formazione di calcare e contribuisce a prolungare la durata dei cuscinetti.

Performance

Utilizzo ottimizzato dell'energia

Sistema di controllo intuitivo incluso per regolare l'uso di acqua/energia, con possibilità di convertire le unità a secco in adiabatiche sul campo.

Performance

Costruito per l'uptime

Materiali di qualità, metodi di costruzione robusti e attrezzature meccaniche collaudate, progettati per prestazioni durature e tempi di fermo ridotti.

Performance

Alta densità

Progettato per massimizzare la capacità di raffreddamento a secco in base allo spazio disponibile.

Efficienza flessibile. Prestazioni affidabili.

Progettazione critica per la missione

  • Capacità di rigetto del calore estese oltre 131 °F (55 °C)
  • Il design ad alta densità massimizza lo spazio utilizzabile: disponibile nelle versioni da 120, 160, 200 e 240 CV
  • Accesso più sicuro e facile a tutti i potenziali punti di guasto, compresi i componenti meccanici interni e i pannelli di controllo
  • Un'opzione di aggiornamento unica consente alla tua struttura di espandere le unità da secche ad adiabatiche con un pacchetto di conversione sul campo
  • Ridondanza integrata su componenti critici per la missione come ventole e VFD

Elemento di design

Dettaglio

Dimensioni delle unità

Doppio impilamento, modulare a 4 ventole

Tipo di flusso d'aria

Tiraggio indotto, scarico verticale

Tifosi

Ingranaggi ad alta efficienza, a bassa rumorosità o ultra silenziosi

Sistema di azionamento

Marley Geareducer® trasmissione ad ingranaggi

Motori

TEFC ad alta efficienza

Costruzione della bobina

Tubo in acciaio inossidabile o rame e aletta in alluminio o alluminio rivestito

Costruzione dell'unità

Acciaio zincato con zone umide in acciaio inossidabile; opzione interamente in acciaio inossidabile

Progettazione adiabatica

Pad/Media – Ricircolo (solo unità adiabatiche)

Sistema idrico

Pompa di ricircolo integrata (solo unità adiabatiche)

Flessibilità Bolt-On

L'innovativa struttura del Marley OlympusMAX consente l'installazione del sistema di pre-raffreddamento adiabatico a ricircolo direttamente sul campo, offrendo maggiore flessibilità in termini di capacità di raffreddamento. Questa opzione consente di convertire in adiabatico le applicazioni inizialmente specificate come a secco, utilizzando un kit di montaggio semplice da installare, all'aumentare della richiesta di raffreddamento.

Progettazione adiabatica ottimizzata

Il sistema di ricircolo OlympusMAX raccoglie e riutilizza l'acqua nel sistema adiabatico, separando la distribuzione dell'acqua dal suo utilizzo. Il design consente agli utenti di regolare la capacità idrica per cella, ottimizzando ulteriormente l'utilizzo.

Distribuzione efficiente dell'acqua

Le portate più elevate, tipicamente associate ai sistemi a ricircolo, contribuiscono a limitare i punti asciutti e a garantire una bagnatura uniforme del tampone, massimizzando l'efficienza e prolungandone la durata. I sistemi a ricircolo limitano anche il consumo totale di acqua; i sistemi a passaggio singolo o a spruzzo in genere hanno portate inferiori o rischiano un consumo eccessivo di acqua.

Design unico del sistema di ricircolo

I progetti tradizionali sfruttano una miscela di acqua di scarico e di acqua di reintegro, ma il progetto adiabatico di Marley separa i due flussi per ridurre al minimo lo spreco di acqua più pulita e garantire che venga scartato il flusso più concentrato.

A Marley product portfolio graphic showcasing how each product type compares in energy use, water use, and footprint.

Una gamma completa di soluzioni di prodotto

Grazie a una gamma di opzioni modulari e scalabili e a oltre 100 anni di prestazioni affidabili, le soluzioni di raffreddamento Marley rappresentano la soluzione ideale per applicazioni mission-critical. Marley offre un portafoglio completo di apparecchiature per lo smaltimento del calore per soddisfare le vostre esigenze:

  • Torri di raffreddamento
  • Raffreddatori di fluido evaporativi
  • Raffreddatori adiabatici di fluidi
  • Raffreddatori a secco
it_IT