Gli ingegneri devono scegliere tra una varietà di tipi di acciaio inossidabile quando configurano una torre di raffreddamento integrata. L'acciaio inossidabile Tipo 301L (SS), il Tipo 304 SS e persino il Tipo 316 SS possono essere opzioni selezionabili per la struttura e i componenti della torre, compresi i bacini dell'acqua fredda, quando si desidera una protezione aggiuntiva dalla corrosione oltre all'acciaio zincato.
Comprendere le diverse caratteristiche dei materiali dei tipi di acciaio inossidabile può portare a scelte più logiche e affidabili. Il tipo 301L (la “L” indica la versione a basso contenuto di carbonio del 301) ha un contenuto massimo di carbonio dello 0,03% mentre il tipo 304 ne ha lo 0,08%. Questa leggera differenza nel contenuto di carbonio influisce notevolmente sulla resistenza alla corrosione tra i due materiali nelle regioni saldate.
Sebbene siano quasi identici nel contenuto di cromo e nichel e nella capacità di resistere agli attacchi chimici e alla corrosione negli ambienti tipici delle torri di raffreddamento, il basso contenuto di carbonio del Tipo 301L offre una resistenza alla corrosione superiore nelle saldature rispetto al Tipo 304. Lontano dalla saldatura, questi due i tipi di acciaio offrono praticamente la stessa protezione dalla corrosione negli ambienti tipici delle torri di raffreddamento.
Altri vantaggi di alcuni gradi di Tipo 301L includono snervamento e resistenza alla trazione più elevati e una migliore resistenza alla fatica. Inoltre, lavorano a freddo più velocemente, il che riduce l'assottigliamento e fornisce una maggiore resistenza nelle aree formate.
In condizioni estreme, come ambienti a basso pH, alto contenuto di cloruro, ambienti estremamente ossidanti o riducenti, può essere giustificata un'ulteriore protezione dalla corrosione offerta da materiali come l'acciaio inossidabile tipo 316. L'acciaio inossidabile di tipo 316 contiene molibdeno, che conferisce una resistenza alla corrosione ancora maggiore.
La maggior parte delle torri di raffreddamento non sperimenta mai questi ambienti estremi. Scegli saggiamente selezionando i materiali più adatti alla tua applicazione. Evita di investire in materiali costosi di cui la tua torre di raffreddamento non avrà mai bisogno.