Overland Park, Kan. – Tecnologie di raffreddamento SPX, Inc., leader del settore full-line e full-service nella progettazione e produzione di torri di raffreddamento evaporative e scambiatori di calore raffreddati ad aria, annuncia che sono ora disponibili nuovi modelli più grandi della torre di raffreddamento a controcorrente Marley MD Everest. La torre di raffreddamento Marley MD Everest è progettata per soddisfare le attuali esigenze di grandi sistemi HVAC ed è adatta a un'ampia gamma di applicazioni, offrendo una capacità di raffreddamento quasi tre volte superiore rispetto ad altre torri a controcorrente preassemblate.
Con 3790 tonnellate, la torre di raffreddamento MD Everest è un abbinamento ideale uno a uno per grandi sistemi di raffreddamento. La torre può essere adattata a diverse qualità dell'acqua utilizzando una gamma di tipi di riempimento. La torre MD Everest raggiunge un basso tasso di deriva, fino allo 0,0005 percento del flusso di acqua circolante, quindi meno acqua fuoriesce dalla torre.
La torre di raffreddamento MD Everest offre vantaggi significativi rispetto ad altre torri a controcorrente assemblate in fabbrica, tra cui una capacità di raffreddamento senza pari, efficienza energetica, meno componenti e costi di manutenzione inferiori. Per facilitare un'installazione più rapida e processi di assemblaggio più sicuri, la torre di raffreddamento MD Everest arriva in loco in moduli pre-costruiti in un ambiente di fabbrica controllato.
La robusta struttura della torre di raffreddamento MD Everest soddisfa i requisiti antisismici e di carico del vento previsti dai codici edilizi ASCE e IBC. Gli affidabili componenti meccanici Marley includono un riduttore Marley System 5, esente da manutenzione e con una durata di cinque anni.® trasmissione a ingranaggi; scambiatore di calore in PVC a basso consumo energetico e anti-intasamento; e flusso d'aria esterno al motore (MOA), di serie. La torre MD Everest include anche una garanzia di cinque anni sui componenti meccanici.
Le prestazioni termiche della torre di raffreddamento MD Everest sono certificate dal Cooling Technology Institute (CTI), eliminando la necessità e i costi dei test in loco.