Seleziona una pagina
  • it_IT

Overland Park, Kan.Tecnologie di raffreddamento SPX, Inc., leader del settore con servizi completi e linea completa nella progettazione e produzione di torri di raffreddamento evaporative e scambiatori di calore raffreddati ad aria, presenta il suo nuovo raffreddatore di fluidi Marley MH Element, una torre di raffreddamento a circuito chiuso a flusso incrociato a tiraggio indotto adatto per applicazioni di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria (HVAC), industriali e di raffreddamento di processo. Grazie al funzionamento ibrido e ai componenti ad alta efficienza, il raffreddatore di fluido Marley MH Element offre una maggiore capacità termica con un ingombro ridotto e una potenza della ventola inferiore.

Il raffreddatore di fluidi Marley MH Element è il più efficiente della sua categoria. Rispetto ai raffreddatori di fluido che utilizzano serpentine HDG tradizionali, il raffreddatore di fluido MH Element fornisce il 15% in più di capacità termica, è più leggero del 20% per ingombro, richiede il 35% in meno di volume di fluido e utilizza il 35% in meno di potenza della ventola. Le sue bobine in rame ad alte prestazioni offrono una conduttività termica sette volte maggiore e possono essere drenate, prolungando la durata utile grazie alla sua resistenza alla corrosione superiore. Inoltre, le bobine di rame hanno proprietà batteriostatiche e sono riciclabili con un elevato valore di recupero.

Il raffreddatore di fluido MH Element combina le funzioni di torre di raffreddamento e scambiatore di calore in un unico sistema. Il fluido di processo è contenuto in un circuito pulito e chiuso, che lo protegge dalla contaminazione esterna. Il design ibrido del raffreddatore di fluido utilizza una combinazione di materiale di riempimento e bobine di superficie primaria, offrendo prestazioni notevolmente migliorate rispetto ai tradizionali raffreddatori a circuito chiuso.

Con una capacità per ingombro maggiore rispetto ai tradizionali design a circuito chiuso, il raffreddatore di fluidi MH Element si adatta ad applicazioni con spazio limitato. La struttura resistente, supportata dalla garanzia meccanica di cinque anni di SPX Cooling Technologies, aiuta a mantenere i processi senza intoppi anno dopo anno.

Le capacità termiche dei modelli standard sono certificate in modo indipendente dal Cooling Technology Institute (CTI) per le prestazioni con soluzioni di acqua, glicole etilenico e glicole propilenico. Il raffreddatore di fluido MH Element è dotato di serie di ventole a bassa rumorosità. Sono disponibili anche altre opzioni di ventola e attenuazione per soddisfare requisiti acustici ancora più rigorosi.

Per maggiori informazioni visita /raffreddatori-evaporativi/raffreddatore-marley-mh/.

Informazioni su SPX Cooling Technologies, Inc.:

SPX Cooling Technologies, Inc. è un produttore leader a livello mondiale di torri di raffreddamento, raffreddatori di fluidi evaporativi, condensatori evaporativi, evaporatori industriali e scambiatori di calore raffreddati ad aria che fornisce soluzioni di raffreddamento a servizio completo, componenti e supporto tecnico per riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria (HVAC ), applicazioni di refrigerazione, raffreddamento industriale e di processo da quasi un secolo. SPX Cooling Technologies e i suoi marchi di prodotto fanno parte di SPX Corporation. Per maggiori informazioni per favore visita www.spxcooling.com.


Informazioni su SPX Corporation:

SPX Corporation è un fornitore di prodotti e tecnologie altamente ingegnerizzati, che detiene posizioni di leadership nei mercati HVAC, rilevamento e misurazione e soluzioni ingegnerizzate. Con sede a Charlotte, nella Carolina del Nord, SPX Corporation ha registrato un fatturato annuo di circa $1,4 miliardi nel 2018 e circa 4.000 dipendenti in 17 paesi. SPX Corporation è quotata alla Borsa di New York con il simbolo "SPXC". Per maggiori informazioni per favore visita www.spx.com.

it_IT