Overland Park, Kansas. – SPX Cooling Technologies, Inc., azienda leader nel settore dei servizi completi e della linea completa nella progettazione e produzione di torri di raffreddamento evaporative e scambiatori di calore raffreddati ad aria, annuncia il rilascio di un comunicato informativo video che descrive le differenze di dimensioni e capacità tra tre piattaforme modello di torre di raffreddamento Marley® NC®: la Marley NC8407 – una torre a un piano, la Marley NC8414 – una torre modulare a due piani e la Marley NC8422 (NC Everest®) – la torre più grande con la capacità più elevata.
Il video inizia mostrando le dimensioni dei tre modelli di torri di raffreddamento fianco a fianco con schemi delle torri generati dal computer e una figura umana a grandezza naturale in piedi accanto a ciascuna torre per fornire il contesto.
Le tre torri vengono quindi mostrate da una vista laterale e dall'alto verso il basso e vengono visualizzate le loro dimensioni: le torri vanno da 12' di altezza (NC8407) a 27'1" (NC8422) e la larghezza varia da 11'11 " (NC8407) a 22'5" (NC8422).
Successivamente, le torri vengono mostrate fianco a fianco e viene visualizzata la loro capacità di raffreddamento, con le torri capaci di un massimo di 736 tonnellate di raffreddamento (NC8407), 1455 tonnellate di raffreddamento (NC8414) e 2189 tonnellate di raffreddamento (NC8422).
Con le informazioni visive presentate nel video, è possibile comprendere meglio le differenze di dimensioni e capacità tra tre modelli tipici di piattaforma della torre di raffreddamento Marley NC.
Per guardare altri video sugli argomenti relativi alle torri di raffreddamento, visitare: /video.