Sono disponibili diverse tecnologie di trasmissione di potenza per le torri di raffreddamento e ciascuna presenta vantaggi e svantaggi.
Trasmissioni ad ingranaggi sono comunemente utilizzati a tutti i livelli di potenza delle torri di raffreddamento, offrendo elevata efficienza (vicino a 96%), costi iniziali moderati e bassi costi operativi nel ciclo di vita. Poiché gli ingranaggi sono protetti da spessi gusci fusi, le trasmissioni a ingranaggi sono particolarmente adatte alle condizioni di calore e umidità elevate all'interno delle torri di raffreddamento.
Trasmissioni a cinghia offrono una trasmissione fluida della potenza tra gli alberi. Questa tecnologia rappresenta un metodo economico di trasmissione della potenza a un costo iniziale, ma la manutenzione ordinaria e la sostituzione della cinghia contribuiscono a costi operativi più elevati. A partire dall'efficienza del modello 95%, le trasmissioni a cinghia possono scendere fino a 90 o addirittura meno a causa dell'allungamento e dell'usura delle cinghie.
Guida diretta le opzioni, che spesso utilizzano un motore a magnete permanente, possono ridurre i costi di manutenzione e di esercizio, ma spesso comportano costi iniziali notevolmente più elevati. L'efficienza della trasmissione diretta è paragonabile favorevolmente a quella delle trasmissioni a ingranaggi; e i cambi d'olio e i problemi di allineamento vengono eliminati.
IL commutato elettronicamente il motore (ECM) è una tecnologia relativamente nuova che combina motore, regolatore di velocità e ventola in un unico pacchetto, eliminando la necessità di un convertitore di frequenza esterno. Poiché gli ECM utilizzano cuscinetti sigillati, non richiedono manutenzione ordinaria. L'uso di questa tecnologia nelle torri di raffreddamento è attualmente limitato ad applicazioni con potenza ridotta e frazionaria e ventilatori di piccolo diametro.
Quando si seleziona una tecnologia di trasmissione di potenza per una torre di raffreddamento, fattori quali efficienza energetica, facilità di manutenzione, affidabilità e durata devono essere bilanciati rispetto all'investimento iniziale, ai costi di installazione, alla complessità operativa e all'impatto ambientale. Quali tecnologie di trasmissione di potenza scegliete più frequentemente?