Overland Park, Kan. – Tecnologie di raffreddamento SPX, Inc., a full-line, full-service industry leader in the design and manufacture of evaporative cooling towers and air-cooled heat exchangers, announces the SGS PC Series Industrial Evaporator, an airside product for industrial refrigeration. SGS Refrigeration, Inc. was acquired by SPX Cooling Technologies in 2019.
The PC Series Evaporator supports large freezers/coolers for penthouse and carcass chilling. The extensive product line offers over 100 models from 1.5-70 tons with various fan discharge arrangements. Coils are efficiently designed with type 304L stainless steel tubes, ¾-inch OD staggered in the direction of air flow. Turbo spacers located between aluminum tubes provide nominal three, four or six fins per inch spacing and improves fin efficiency. For maximum efficiency, each coil is tailor made for its intended application.
Each PC Series Evaporator features housings manufactured with mill galvanized steel for maximum strength, a high-efficiency fan with non-overloading performance, heavy-duty motors, and corrosion-resistant drain pans for long life. Optional features include low-sound fans, long throw adaptors, EC fan motor combinations, full-coverage pans (fan guards), and penthouse arrangement options.
Designed for a broad range of refrigerant feeds, SGS Industrial Evaporators are available in multiple tube and fin combinations, as well as multiple fan/motor configurations to meet application requirements. Custom designs to meet unique demands are also available.
Per maggiori informazioni visita /industrial-evaporators/sgs-pc-series-product-cooler/.
Informazioni su SPX Cooling Technologies, Inc.:
SPX Cooling Technologies, Inc. è un produttore leader a livello mondiale di torri di raffreddamento, raffreddatori di fluidi evaporativi, condensatori evaporativi, evaporatori industriali e scambiatori di calore raffreddati ad aria che fornisce soluzioni di raffreddamento a servizio completo, componenti e supporto tecnico per riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria (HVAC ), applicazioni di refrigerazione, raffreddamento industriale e di processo da quasi un secolo. SPX Cooling Technologies e i suoi marchi di prodotto fanno parte di SPX Corporation. Per maggiori informazioni per favore visita www.spxcooling.com.
Informazioni su SPX Corporation:
SPX Corporation è un fornitore di prodotti e tecnologie altamente ingegnerizzati, che detiene posizioni di leadership nei mercati HVAC, rilevamento e misurazione e soluzioni ingegnerizzate. Con sede a Charlotte, nella Carolina del Nord, SPX Corporation ha registrato un fatturato annuo di circa $1,4 miliardi nel 2018 e circa 4.000 dipendenti in 17 paesi. SPX Corporation è quotata alla Borsa di New York con il simbolo "SPXC". Per maggiori informazioni per favore visita www.spx.com.