Seleziona una pagina

Overland Park, Kan. Tecnologie di raffreddamento SPX, Inc., azienda leader nel settore della progettazione e produzione di torri di raffreddamento evaporative con servizi completi, annuncia l'ampliamento della linea di prodotti Marley DT Fluid Cooler.

I nuovi modelli di Marley DT Fluid Cooler incorporano serpentine alettate che espandono le prestazioni termiche e consentono il funzionamento a secco durante un intervallo più ampio di temperature ambiente. I nuovi modelli possono respingere più efficacemente il calore senza far evaporare l'acqua a temperature ambiente fino a 20 gradi superiori rispetto alle serpentine a tubo nudo, il che aiuta a ridurre i costi associati all'uso dell'acqua, al trattamento dell'acqua e all'energia della pompa. Altri modelli di fluid cooler DT che utilizzano serpentine a tubo nudo possono soddisfare il setpoint dell'acqua fredda con capacità di secco a temperature ambiente più fredde.

In condizioni climatiche più fredde, il raffreddatore di fluido offre una maggiore capacità di funzionamento a secco rispetto ai raffreddatori ibridi a riempimento/serpentina. Offre costi energetici della ventola inferiori rispetto ai raffreddatori a tiraggio forzato e riduce i componenti del sistema rispetto ai sistemi combinati a torre aperta e scambiatore di calore a piastre (PHE).

Il Marley DT Fluid Cooler è un raffreddatore di fluidi a controcorrente a tiraggio indotto. Il suo design a circuito chiuso mantiene il fluido di processo in un circuito chiuso pulito. Il fluido di processo viene raffreddato tramite acqua di ricircolo che scorre all'esterno delle serpentine di trasferimento di calore mentre l'aria indotta attraverso il raffreddatore evapora una piccola parte dell'acqua di ricircolo, respingendo calore nell'atmosfera. La costruzione robusta, il design ad alte prestazioni e una garanzia meccanica di cinque anni assicurano un raffreddamento costante su un'ampia gamma di requisiti di portata e temperatura e per un lungo ciclo di vita.

Disponibile in tutto il mondo, le prestazioni del DT Fluid Cooler sono certificate dal Cooling Technology Institute (CTI). È disponibile anche in un'ampia gamma di dimensioni di box, da 8,5 x 9 piedi a 12 x 18 piedi (da 2,6 x 2,9 metri a 3,7 x 5,5 metri) per soddisfare una serie di requisiti di raffreddamento. È dotato di una robusta struttura in acciaio zincato con sistemi meccanici e di trasferimento del calore di alta qualità. Le opzioni dei componenti in acciaio inossidabile consentono la personalizzazione per affrontare condizioni ambientali difficili e prolungare la durata utile. Il sistema di trasmissione ad ingranaggi Marley Geareducer® integrale offre prestazioni affidabili con bassi requisiti di manutenzione, inclusa una garanzia di cinque anni. Le ventole a bassa rumorosità sono standard su tutti i modelli.

Le feritoie di ingresso a triplo passaggio in PVC del raffreddatore di fluidi aiutano a controllare gli schizzi e a ridurre al minimo l'esposizione della luce solare al bacino di raccolta, limitando il potenziale di crescita delle alghe, offrendo al contempo un facile accesso al bacino di raccolta da tutti i lati. Il raffreddatore di fluidi DT è inoltre dotato di collettori di spruzzatura autodrenanti e ugelli di spruzzatura a orifizio largo, che aiutano a prevenire l'accumulo di detriti e l'intasamento e a limitare il potenziale congelamento.

Per maggiori informazioni sull'innovativo Marley DT Fluid Cooler, visita /prodotti/marley-dt-fluid-cooler.

it_IT