Marley AcquaGard
Sistema di filtrazione a membrana a risparmio idrico per apparecchiature di raffreddamento evaporativo
Dettagli del prodotto:
Disponibilità: Nord America
Riduce il consumo di acqua (ritiro)
fino a 59%*
Riduce le acque reflue (scarico)
fino a 88%*
Riduce le perdite di scarico di prodotti chimici per il trattamento delle acque
Punti LEED disponibili
Aumenta il trattamento dell'acqua esistente
Leader E+E Prodotto Top 2024
Marley in attesa di brevetto® WaterGard® precondiziona l'acqua di reintegro della torre di raffreddamento per consentire il funzionamento delle apparecchiature a cicli di concentrazione (COC) aumentati, potenzialmente fino a 10 COC o più, riducendo le acque reflue e il consumo complessivo di acqua.
In un sistema di raffreddamento evaporativo, i limiti del contenuto di minerali determinano il COC operativo appropriato dell'acqua circolante per ridurre al minimo la tendenza alla corrosione e alle incrostazioni.
Il sistema di filtrazione della torre di raffreddamento WaterGard blocca e respinge fisicamente i minerali comunemente presenti nei corsi d'acqua municipali (cloruri, carbonato di calcio, silice, ecc.), riducendo il contenuto minerale dell'acqua di reintegro e consentendo un COC operativo più elevato, con conseguente riduzione dei requisiti di volume sia per lo scarico che per la fornitura acqua.
Il sistema di filtraggio Marley WaterGard è la soluzione più praticabile per gli operatori/specifici che intendono conservare l'acqua, soprattutto quando si verificano una o più delle seguenti condizioni:
1. Le condizioni operative locali sono pari o inferiori a 3 cicli di concentrazione (COC).
2. Idoneo a programmi di incentivi o sconti sull'utilizzo dell'acqua
3. Interessato a guadagnare crediti LEED v4 per la gestione dell'acqua nelle torri di raffreddamento
4. Problemi di incrostazioni minerali o corrosione sulle torri di raffreddamento
Risparmio potenziale
Manutenzione semplice
Sostituzione tipica dei materiali di consumo prevista:
- Cambio membrana a 24 mesi
- Aggiornamento del carbonio per 12 mesi (se in dotazione)
- Cambio filtro sedimenti ogni 3 mesi
Requisiti di sistema aggiuntivi
Necessario per ottenere i benefici attesi e la durata di servizio:
- Pretrattamento per la rimozione del cloro
- Trucco elettronico del livello dell'acqua
- Spurgo controllato dalla conduttività
| Modello Watergard | Flusso di trucco di picco (GPM) | Membrane (Quantità x Dimensioni) | Dimensioni approssimative L x P x A (pollici) | Pompa (HP) |
| WG002 | 2.2 | 2×4″ |
26"x10"x55" |
1 |
| WG004 | 4.4 | 4×4″ |
26"x10"x55" |
1 |
| WG007 | 7.3 | 6×4″ |
60"x21"x60" |
3.4 |
| WG009 | 9.0 | 8×4″ |
60"x21"x60" |
3.4 |
| WG012 | 12.2 | 2×8″ |
59"x38"x72" |
5.4 |
| WG018 | 18.3 | 3×8″ |
59"x38"x72" |
5.4 |
| WG024 | 24.4 | 4×8″ |
59"x38"x72" |
5.4 |
| WG037 | 36.5 | 6×8″ |
110"x36"x77" |
5.4 |
| WG049 | 48.8 | 8×8″ |
110"x36"x77" |
8.5 |
| WG055 | 54.8 | 9×8″ |
147" x 36" x 77" |
8.5 |
| WG061 | 60.8 | 10×8″ |
111"x36"x82" |
10 |
| WG073 | 73.0 | 12×8″ |
147" x 36" x 77" |
10 |
| WG091 | 91.3 | 15×8″ |
147" x 36" x 77" |
10 |
- Tassi dell'acqua di reintegro 2 – 91 gpm per unità
- Include la funzione di bypass interno
- Non sostituisce il trattamento dell'acqua
*Le dimensioni escludono il sistema con serbatoio in carbonio (opzione standard) per il pretrattamento per la rimozione del cloro
*Progettato per installazione interna
*Pressione tipica dell'acqua della fonte municipale 45-80 psig
*Pompa integrata inclusa per compensare la caduta di pressione del filtro a membrana
Marley in attesa di brevetto® WaterGard™ precondiziona l'acqua di reintegro della torre di raffreddamento per consentire il funzionamento delle apparecchiature a cicli di concentrazione (COC) più elevati, riducendo le acque reflue e il consumo complessivo di acqua.