Seite wählen

Marley CoolBoost® Opti AD
Bedienfeld

Kühlturmteile
Marke: Marley | Produktart: Kühlturmsteuerungen
Cooling tower control panel readout

Überblick

Der Marley® Das CoolBoost Opti AD Bedienfeld bietet dem Bediener ein Gehäuse für alle Anforderungen der adiabatischen Steuerung, einschließlich Pumpe, Lüfter, Wasserstand und anderer wichtiger Kommunikationsfunktionen.

CoolBoost Opti AD trägt zur Optimierung der Systemleistung durch Energie- oder Wassereinsparung bei und bietet weitere Vorteile wie eine verbesserte Benutzeroberfläche und eine schnellere Integration.

Proof In Performance

Energie- und kosteneffizient
Dank der in einem einzigen Modul integrierten Drehzahlregler und des Laufrads lassen sich EC-Ventilatoren einfach bedienen, was zu einer höheren Effizienz, einem geringeren Energieverbrauch und minimalen Wartungskosten führt.

Flexible Betriebsmodi zur Optimierung der Systemleistung
Die Software deckt das gesamte Spektrum der Betriebsumgebungen ab. Optimierung zwischen Energie- und Wassereinsparung:
– ECM (Energiesparmodus)
– WCM (Wassersparmodus)

Modernisierte Benutzeroberfläche und Steuerlogik ermöglichen intuitive Bedienung
Ein Gehäuse für alle Steuerungsanforderungen der adiabatischen Anlage: SPS, HMI, Pumpe, Lüfter, Kommunikation und Wasserstandsanzeige. Das übersichtliche Dashboard liefert alle Statusinformationen auf einen Blick. Die Bedienbefehle der integrierten SPS ermöglichen die Auswahl verschiedener Steuerungsquellen: Gebäudeleittechnik/Gebäudeautomationssystem (BMS/BAS), Manuell, Automatisch oder Aus.

Spart Zeit bei der Systemintegration:
Die Schaltschränke der Adiabatic EC-Einheiten sind werkseitig vorverdrahtet und ermöglichen einen zentralen Stromanschluss. Die “Plug-and-Play”-Konfiguration spart dem Kunden Zeit bei der Schaltschrankplanung und den Elektrikern Arbeitsstunden. Die RS845-Kompatibilität vereinfacht die Integration in Gebäudeleittechniksysteme (BMS) zur Überwachung, Fernsteuerung und Speicherung von Verlaufsdaten.

Elektrische Komponenten

  • Die integrierte SPS liefert die Betriebsbefehle und die Betriebslogik für den Lüftermotor, die adiabatische Sprühanlage und das Wassermanagement.
  • Die HMI ermöglicht es dem Gerät, seinen Status anzuzeigen und verschiedene Betriebsmodi zu nutzen.
  • Die Ethernet-Kommunikation ist integriert, um den Status zu überwachen, historische Daten zu erfassen und den Fernbetrieb zu ermöglichen.
  • Der nach NEMA 3R lackierte Schaltschrank verfügt über einen externen Trennschalter mit Vorrichtung zum Anbringen eines Vorhängeschlosses, um die Sicherheitsanforderungen für die Sperrung und Kennzeichnung zu erfüllen.
  • Der Hauptschalter verfügt über einen thermischen und magnetischen Überlastschutz.

Optionen

  • RTD für die Flüssigkeitseintrittstemperatur bei Flüssigkeitskühlerkonfiguration.
  • NEMA 4X Edelstahl- oder Glasfasergehäuse.
  • Prozessüberwachungswandler liefern Systemrückmeldung in Echtzeit:
    • Prozessflüssigkeitsaustrittstemperatur
    • Umgebungstemperatur.
  • Motorschutzschalter schützen vor Überlastung und Kurzschlussströmen.
  • Der Schaltplan ist laminiert und zur einfacheren Fehlersuche im Inneren des Gehäuses angebracht.
  • Integrierte Ultraschall-Flüssigkeitsstandregelung.
  • 65K SCCR, Kurzschlussstromfestigkeit.
  • Gebaut gemäß den Sicherheitsanforderungen UL508 und cUL508.
de_DE