Seite wählen

MH Fluid Cooler Single Flow Revit-Dateien

Die Revit-Produktfamilien für Marley® Die MH-Flüssigkeitskühler („MHF“) bieten die grundlegende Geometrie und typische Rohrleitungsanschlüsse für jede Baugröße der Produktlinie. Die Produktfamilien – eine für Modelle mit einem Durchfluss und eine für Modelle mit zwei Durchfluss – sind mit Revit Version 2012 und höher kompatibel und können unter /revit heruntergeladen werden. Die folgenden Anweisungen beziehen sich auf die MHF-Modelle MHF7101 bis MHF7109 mit einem Durchfluss.

Modellnummer
Die Modellnummer in der Produktfamilie bestimmt die Abmessungen, Höhe, Spulengröße und das Spulenmaterial des Geräts. Wählen Sie daher sorgfältig aus. Bei Modellen mit Kupferspule ist in der Modellnummer der Produktfamilie ein spezieller Verweis auf das Spulenmaterial enthalten, bei Modellen mit Stahlspulen hingegen nicht.

Spuleneinlass- und -auslassanschlüsse
Je nach Gerätegröße haben standardmäßige Single-Flow-MHF-Modelle ein bis vier Spuleneinlass- und Spulenauslassanschlüsse pro Zelle. Spulenanschlüsse sind in der Revit-Familie standardmäßig auf Seite C (Gehäuseseite, Lufteinlass rechts) angeordnet, können aber auch so konfiguriert werden, dass sie sich auf Seite A befinden. Standard-Spulenanschlüsse für Stahlspulen sind zum Schweißen abgeschrägt und für eine mechanische Kupplung gerillt. Standard-Spulenanschlüsse für Kupferspulen sind Kupfer-Außendurchmesser. Die Anschlussgröße entspricht standardmäßig den häufig verwendeten Rohrdurchmessern für die ausgewählte Gerätegröße.

Standort der Umwälzpumpe
Die Umwälzpumpe für jede Zelle befindet sich an der Außenseite der Einheit und kann so konfiguriert werden, dass sie sich entweder auf Seite C (Standard in der Revit-Familie) oder Seite A befindet. Die Pumpe kann sich auf derselben Seite wie die Spulenanschlüsse oder auf der den Spulenanschlüssen gegenüberliegenden Seite befinden.

Optionales Zubehör
Die folgenden optionalen Zubehörteile sind in der Kategorie Strukturell wählbare Parameter:

Ultraleiser Lüfter (nur Modelle 7107 und 7109)

Plattform für Verteilungsbecken (Seite D)

Zugangstürplattform (Seite A, Seite C oder Seiten A und C)

Externer Dämpfer (Spulenabschnitt)

Weiteres optionales Zubehör kann die Nutzung dieser Optionen verändern oder verhindern und/oder die Gerätegröße vergrößern.

Mehrere Zellen
Bei Installationen mit mehreren Zellen können mehrere Instanzen der MHF-Produktfamilie in das Revit-Projekt eingefügt werden. Am häufigsten sind Anordnungen, bei denen die Seite A einer Zelle auf die Seite C einer anderen Zelle ausgerichtet ist, wobei Spulenanschlüsse und Pumpen an den Außenseiten angeordnet sind. Bei Installationen mit mehr als zwei Zellen ist zusätzlicher Abstand erforderlich, um Platz für Pumpen und Spulenanschlüsse zu schaffen.

Der standardmäßige Zellmittelpunktabstand ist nach Modellgröße in der folgenden Tabelle aufgeführt. Die Pumpenabmessungen werden bei der Berechnung der Zellmittelpunkte nicht berücksichtigt.

Zellenabstand von Mitte zu Mitte
Einheitsgröße Zwei Zellen Jede weitere Zelle
MHF7101 73,33 Zoll (1863 mm) 103,33 Zoll (2625 mm)
MHF7103 109,75 Zoll (2788 mm) 139,75 Zoll (3550 mm)
MHF7105 145,75 Zoll (3702 mm) 175,75 Zoll (4464 mm)
MHF7107 145,75 Zoll (3702 mm) 175,75 Zoll (4464 mm)
MHF7109 217,75 Zoll (5531 mm) 251,75 Zoll (6394 mm)

Freigaben
Es muss ausreichend Freiraum vorhanden sein, um einen sicheren Zugang zum Turm und seinen Komponenten zu ermöglichen. Die Option „Plattform mit Lamellenfront“ und die Option „Plattform mit Zugangstür“ zeigen den erforderlichen Freiraum für einen Sicherheitskäfig auf der Plattformleiter. Zusätzlich zu den Freiräumen, die für die Durchführung grundlegender Turmwartungen erforderlich sind, muss an den Lufteinlässen und am Luftauslass ausreichend Freiraum vorhanden sein, um einen ausreichenden Luftstrom zu gewährleisten. Die Freiraumanforderungen variieren je nach Anwendung, aber der Freiraum am Lufteinlass kann ungefähr der Breite des Lufteinlasses für eine Zelle entsprechen, und der Freiraum am Luftauslass sollte nicht weniger als drei Lüfterdurchmesser betragen. Beachten Sie auch, dass vertikale Ummantelungen um den Kühlturm nicht über den Lüfterauslass hinausragen sollten, da sonst die Luftumwälzung die Leistung beeinträchtigen kann.

Indem Sie auf „Zustimmen“ klicken, akzeptieren Sie unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen:

Die in dieser Datei enthaltenen Produktinformationen von SPX Cooling Technologies, Inc. („SPX Cooling“) (einschließlich Design und Abmessungen) („Informationen“) dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sind kein Ersatz für eine professionelle technische Überprüfung und Bewertung der Situation. Die endgültige Bewertung der Anwendung sollte immer von einem professionellen Ingenieur mit Zulassung im entsprechenden Ingenieurbereich vorgenommen werden. Diese Person und nicht SPX Cooling oder seine Mitarbeiter und Vertreter ist für das endgültige technische Design und die Leistung der vorliegenden Anwendung verantwortlich.

Mit der Bereitstellung dieser Informationen erbringt SPX Cooling keine professionellen Dienstleistungen und übernimmt keine Pflichten, Verantwortung oder Haftung gegenüber Personen, die diese Informationen verwenden, einschließlich aller vom Benutzer vorgenommenen Änderungen, für die Gestaltung von Gebäuden und zugehörigen Systemen, die unter Verwendung dieser Informationen erstellt wurden, oder für die Richtigkeit dieser Informationen oder aller Daten, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben. Diese Informationen werden „wie besehen“ bereitgestellt und SPX Cooling haftet nicht für Ansprüche, Forderungen, Verletzungen, Verluste, Kosten oder Haftungen jeglicher Art, einschließlich, aber nicht beschränkt auf direkte, indirekte, zufällige oder Folgeschäden, die in irgendeiner Weise aus der Verwendung der Informationen entstehen oder damit in Zusammenhang stehen, unabhängig davon, ob diese Ansprüche, Forderungen, Verluste, Kosten oder Haftungen direkt oder indirekt aus einer Handlung oder Unterlassung von SPX Cooling oder seinen Mitarbeitern und Vertretern resultieren, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben.

SPX Cooling übernimmt keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistungen oder Garantien, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Gewährleistungen der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck, und macht keine Zusicherungen hinsichtlich der Verwendung oder der Ergebnisse der Verwendung der Informationen hinsichtlich ihrer Genauigkeit, Gültigkeit, Vollständigkeit, Anwendbarkeit oder Einhaltung von Vorschriften oder staatlichen Gesetzen und Vorschriften. Die Verwendung der Informationen birgt gewisse Risiken, und das gesamte Risiko hinsichtlich der Ergebnisse und Leistung der Informationen liegt in der Verantwortung und Haftung des Benutzers.

SPX Cooling behält das Eigentum an allen Informationen und allen Kopien davon sowie alle anderen Rechte und Ansprüche, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Patente, Urheberrechte, Marken, Geschäftsgeheimnisse und andere Rechte an geistigem Eigentum, an den Informationen und allen Kopien davon. Durch die Annahme oder Verwendung dieser Informationen erklärt sich der Benutzer damit einverstanden, diese Informationen nur wie hierin ausdrücklich dargelegt zu verwenden, und der Benutzer erklärt sich damit einverstanden, diese Informationen nicht zu verwenden, um die Produkte anderer Hersteller als SPX Cooling, seiner Muttergesellschaften oder Tochtergesellschaften darzustellen.

Sofern in diesen Nutzungsbedingungen nicht ausdrücklich etwas anderes vorgesehen ist, darf kein Teil der Informationen ohne die vorherige ausdrückliche schriftliche Zustimmung von SPX Cooling kopiert, reproduziert, erneut veröffentlicht, hochgeladen, gepostet, öffentlich angezeigt, kodiert, übersetzt, übertragen oder in irgendeiner Weise an einen anderen Computer, Server, eine Website oder ein anderes Medium zur Veröffentlichung oder Verteilung oder für gewerbliche Unternehmen verteilt werden.

Sie dürfen die von SPX Cooling absichtlich zum Herunterladen bereitgestellten Informationen verwenden, vorausgesetzt, dass Sie (1) in allen Kopien dieser Dokumente keine Eigentumshinweise entfernen, (2) diese Informationen nur für Ihre internen Geschäftszweck verwenden und (3) keine zusätzlichen Zusicherungen oder Gewährleistungen in Bezug auf diese Informationen abgeben.

Diese Vereinbarung und alle Streitigkeiten, die sich aus oder im Zusammenhang mit dieser Vereinbarung ergeben, unterliegen den Gesetzen des US-Bundesstaates Kansas, ohne Bezugnahme auf Kollisionsnormen.

Die Produkte von SPX Cooling unterliegen ständigen Verbesserungen. SPX Cooling behält sich das Recht vor, Produktdesign, Spezifikationen und Daten ohne Vorankündigung und ohne Verpflichtung zu ändern.

de_DE