Seite wählen

Werkseitig montierte modulare Kühltürme mit offenem Kreislauf

für mittlere bis hohe Wärmebelastungen

KÜHLTURMANWENDUNGEN / INDUSTRIELLE PROZESSKÜHLUNG

Ob für die Ausstattung eines neuen Werks oder den Ersatz eines herkömmlichen, vor Ort errichteten Kühlturms, Marley® Im Werk vormontierte Kühltürme bieten erhebliche Vorteile, darunter kürzere Lieferzeiten für eine schnellere Lieferung und vorgefertigte Module für eine einfachere und sicherere Installation.

Diese modularen Türme werden aus Materialien in Industriequalität gebaut und sind so konstruiert, dass sie den harten Anforderungen von Prozesskühlungsanwendungen in Fertigungsanlagen, Rechenzentren und Fernwärmekomplexen standhalten.

Zu ihren vielen Vorteilen gehören:

Zertifizierte Wärmeleistung vom Cooling Technology Institute (CTI), um die thermische Leistung wie angegeben zu erreichen, wodurch Kosten für Tests vor Ort entfallen.

FM-GENEHMIGTE Option. Viele Kühltürme von Marley verfügen über die FM-Zulassung für den Einsatz ohne Brandschutzsystem, um eine günstigere Betriebsversicherung zu ermöglichen.

Standortflexibilität. Vormontierte Türme benötigen weniger Stellfläche, mehr Möglichkeiten zur Aufstellung auf dem Standort und benötigen in der Regel weniger Planfläche als vor Ort errichtete Türme.

Integrierte Kaltwasserbeckenoption. Viele Marley-Türme verfügen über Kaltwasserbecken, wodurch der kostspielige Bau von Betonbecken vor Ort entfällt.

Auswahl an Wärmeträgermedien um unterschiedlicher Wasserqualität gerecht zu werden. 

Empfohlene Produkte:

NC Everest

Marley NC Everest® Crossflow-Kühlturm
Der NC Everest bietet bis zu 50% mehr Kühlleistung, höhere Energieeinsparungen, weniger Komponenten und geringere Wartungskosten. 

NC_Newlight

Marley NC® Crossflow-Kühlturm
Der Marley NC-Kühlturm setzt seit seiner Einführung im Jahr 1968 den Standard für hohe Effizienz und geringen Wartungsaufwand.

MD Everest

Marley MD Everest® Gegenstrom-Kühlturm
Der MD Everest Cooling Tower eignet sich hervorragend für Anwendungen mit höherem Kühlbedarf, darunter Rechenzentren, Fernwärmekomplexe, Standorte der Gesundheitswissenschaften und Industriekomplexe. 

MD_Huddy

Marley MD® Gegenstrom-Kühlturm
Der Marley MD ist ein werkseitig montierter Gegenstromkühlturm. Für viele HVAC- und Leichtindustrieanwendungen erfordert dieses Design weniger Grundfläche und bietet mehr Flexibilität bei der Aufstellung als ein vergleichbarer Querstromturm.

Erfahren Sie mehr darüber, wie Marley Open Circuit Kühltürme Teil Ihrer industriellen Prozesskühllösung sein können:

WP-NCE-18-thumbnail

Whitepaper: Modulares Bauen
Neue Fortschritte im modularen Design sorgen für bis zu 50 Prozent mehr Kühlkapazität, größere Energie- und Installationseinsparungen, weniger Komponenten und einfachere Wartung.
Mehr lesen…

WP-NCE-18-thumbnail

Whitepaper: Kühltürme ermöglichen Wasser- und Energieeinsparungen als Teil effizienter Kühlsysteme für Rechenzentren
Neue Fortschritte im modularen Design sorgen für bis zu 50 Prozent mehr Kühlkapazität, größere Energie- und Installationseinsparungen, weniger Komponenten und einfachere Wartung.
Mehr lesen…

Data Center Cooling

Whitepaper: Wie FM APPROVED Kühltürme zur Risikominderung beitragen
Wenn der Wasserfluss vorübergehend unterbrochen wird, beispielsweise im Brandfall, können einige Kühltürme, die brennbare Materialien enthalten, und trockene Bereiche gefährdet sein.
Mehr lesen…

Webinars

On-Demand- und Live-Webinar-Bibliothek
Erweitern Sie Ihr Wissen über Verdunstungskühlung durch dieses und andere aufgezeichnete Webinare, die von technischen Experten von SPX Marley präsentiert werden.
Jetzt registrieren…

Verwenden Sie dieses Formular und ein SPX-Teammitglied wird sich noch heute bei Ihnen melden.
Um sofort mit jemandem zu sprechen, rufen Sie 1-800-4-Marley an.

de_DE