MARLEY SPPC (Single Point Power Connection) BEDIENFELD
Das SPPC-Panel erhält eine einzelne Stromquelle (Beispiel: 480 V, dreiphasig). Für jede Kühlturmzelle wird ein SPPC-Panel benötigt. Der eingehende Strom wird im SPPC-Panel verteilt und umgewandelt und stellt Spannungen für verschiedene interne Steuerkreise bereit, wie z. B. 120-VAC-Wasserstandsregler und 480-V-Beckenheizungsregler.
Das SPPC-Panel verfügt über eine verbesserte Funktion: Die Trennung durch den Hauptschalter (MCB) bietet Schutz vor thermischer Überlastung und magnetischem Kurzschluss für das Bedienfeld.
Der integrierte MCB macht einen vorgeschalteten Überlastschutz überflüssig und ermöglicht die Durchführung von Lock-Out Tag-Out (LOTO)-Wartungsverfahren. Ein integrierter MCB verringert das Risiko und die Verwirrung bei der Dimensionierung vorgeschalteter Schutzvorrichtungen zum Schutz des Bedienfelds.
Benutzeranschlusspunkte zum Anschluss von Feldgeräten wie Magnetspulen, Wasserstandssonden und Alarmgeräten vorhanden
Statuskontakte für BMS-Schnittstelle
Gebaut nach den Standards UL und cUL 508A für industrielle Bedienfelder
SPPC-Panels werden je nach Projekt individuell angepasst:
-
- Zuleitungsschutzschalter für Remote-VFD
- Starter für die Lüftermotoren
- Integrierte Wasserstandsregelung
- Integrierte Temperaturregelung der Beckenheizung