Seite wählen

Marley ClearSky

Abgasreinigung bei Kühltürmen

Marke: Marley | Produktart: Abgasreinigung bei Kühltürmen
Marley Clearsky Plume Abatement 1
Marley Clearsky Plume Abatement 2
Marley Clearsky Plume Abatement 3

Produktdetails:

 Verfügbarkeit: Weltweit
 GPM-Bereich: 3000- 250000
Was ist ein Kühlturm?

Die Abgase eines Kühlturms können mehrere Probleme verursachen. Sie können sich auf Sichtweite Und Sicherheit sowie öffentliche Wahrnehmung. Unter Abgasminderung versteht man den Vorgang der Entfernung dieser sichtbaren Abgasfahne.

ClearSky ist ein Vollständig integriertes System das zuverlässiger arbeitet als Systeme auf Spulenbasis. Durch die Verwendung einer Reihe von PVC-Wärmetauschermodulen im Turmplenum kondensiert die Umgebungsluft einen Großteil der Feuchtigkeit, bevor sie den Turm verlässt, wodurch die Abgaswolke reduziert wird.

Ästhetik / Nachbarschaftsbeziehungen
Auch wenn die Abgase von Kühltürmen aus Wasserdampf bestehen, kann es sein, dass eine Gemeinde sie als unerwünscht oder rauchbedingt empfindet. Dies kann sich auf die Nutzung von umliegenden Grundstücken auswirken oder den Wert von Grundstücken mindern.

Sicherheit
Bedenken der Bevölkerung hinsichtlich der Sichtbarkeit können durch eine deutliche Reduzierung der sichtbaren Rauchfahne ausgeräumt werden.

Nachrüstung
Das ClearSky-Abgasreinigungssystem kann in vielen Fällen zu vorhandenen Kühltürmen hinzugefügt werden, wodurch die Abgasreinigung noch wirtschaftlicher wird.

Genehmigungsverfahren
Die Erteilung von Genehmigungen kann ein langwieriger und kostspieliger Prozess sein. Die Beseitigung der sichtbaren Abgasfahne kann einen reibungslosen Genehmigungsprozess ermöglichen.

Wasserschutz
Wasser wird zunehmend zu einem knappen und wertvollen Gut. Die Entfernung von Wasser aus der Dampffahne kann dazu beitragen, die Wasserkosten zu senken und die Umwelt zu schonen.

Geringere Installationskosten
Weniger Rohrleitungen bedeuten geringere Investitionen als bei herkömmlichen Systemen

Größere Designflexibilität
Die Back-to-Back-Bauweise ermöglicht eine einfache Installation, auch nachträglich

Reduzierte Wartungskosten
Einzigartiges patentiertes Design und Materialien bedeuten weniger Wartungsbedarf

Reduzierter Hilfsstromverbrauch
Angetrieben durch eine geringere Pumpenhöhe können ClearSky-Türme den Hilfsstromverbrauch im Vergleich zu Hybridtürmen mit Spulentyp effektiv reduzieren.

Verbesserte Genehmigung
Reibungsloserer Ablauf mit geringerer Wahrscheinlichkeit einer Unterbrechung durch öffentliche Kommentare

Niedrigere Kosten im Vergleich zu Trocken
Der leistungsstarke Betrieb, den Sie brauchen, zu geringeren Kosten

Verbraucht weniger Energie und hat einen geringeren CO2-Fußabdruck als Trockensysteme

Verbesserte Sicherheit für den umliegenden Verkehr und verbesserte nachbarschaftliche Beziehungen

Vielen Dank für Ihren kürzlichen Kauf bei SPX Cooling Technologies, Inc. Wir schätzen Ihr Geschäft und freuen uns darauf, Sie in Zukunft zu bedienen.

Vorteile der Registrierung Ihres SPX-Produkts:

SIE HABEN GARANTIE! Die Installation Ihres Produkts wird überprüft und die Garantie wird aktiviert.
SIE SIND BENACHRICHTIGT! Sie erhalten umgehend Benachrichtigungen über wichtige Produktinformationen und Servicewarnungen.
SIE SIND INKLUSIVE! Sie erhalten Einladungen zu exklusiven Bildungsprogrammen und Veranstaltungen, einschließlich School of Cool® Turmwartungswerkstätten.
WIR HÖREN DICH! Ihre Meinung zu unseren Produkten, Dienstleistungen, technischem Support und Programmierung wird in Voice-of-Customer-Umfragen abgefragt.

Es gelten die eingeschränkten Garantiebedingungen von SPX Cooling Technologies. Ausführliche Informationen zu Ihrer Garantieabdeckung finden Sie im Garantiezertifikat, das Ihrem Produkt beiliegt.

Füllen Sie das untenstehende Formular aus, um Ihr Produkt zu registrieren. Bitte stellen Sie sicher, dass die bereitgestellten Informationen korrekt sind – Alle Felder sind erforderlich, um Ihr Produkt zu registrieren.

de_DE