Seite wählen

Marley NX

Crossflow-Kühlturm

Marke: Marley | Produktart: Kühltürme
Marley NX Cooling Tower 1
Marley NX Cooling Tower 2
Marley NX Cooling Tower 3

Produktdetails:

 Verfügbarkeit: APAC (Asien/Pazifik)
 GPM-Bereich: 161-2997
 CTI-zertifiziert für Wärme- und Schallleistung
 101–840 Tonnen pro Zelle
 Korrosionsbeständiges Fiberglas
 Zertifizierte Geräuscharmlüfter serienmäßig bei allen Modellen
Was ist ein Kühlturm?

Der Marley NX ist ein Glasfaser-Kühlturm, der speziell für expandierende Märkte und optimiert für kleinere Tonnageanwendungen.

Marley NX Fiberglas-Kühltürme sind aus Fiberglas mit verzinkter Stahlunterkonstruktion, vor Ort montiert, mit Querstromfüllung, konzipiert für Klima- und Kühlsysteme sowie leichte bis mittlere industrielle Prozesslasten mit sauberem Wasser. Es wurde speziell für Schalldämmung und Tonnagedichte entwickelt und enthält praxiserprobte Komponenten in Industriequalität.

Vibrationsresistentes Design
Dank jahrzehntelanger Erfahrung in Design und Fertigung ist Marley in der Lage, eine stabile, robuste Struktur zu konstruieren und gleichzeitig die betriebsbedingten Vibrationen, die sich negativ auf Effizienz und Stabilität auswirken könnten, zu minimieren.

Langlebige Konstruktion
Korrosionsbeständige Materialien wie feuerverzinkter Stahl und Fiberglas stellen sicher, dass Ihr NX-Kühlturm die hohen Anforderungen Ihrer HVAC- und Leichtindustrieanwendungen erfüllt – und das zu einem hervorragenden Preis!

CTI-zertifizierte Wärme- und Schallleistung
Der NX-Kühlturm bietet außergewöhnliche Wärme- und Schalldämmung und ist CTI-zertifiziert, um diese Leistung zu gewährleisten.

Niedrige Betriebskosten
Dank der hocheffizienten Füllkörper und Lüfter von Marley, der Wasserverteilung durch Schwerkraft, den aktiven Sprühdüsen und den Präzisionsantriebssystemen bietet der NX-Kühlturm maximale Kühlung bei minimiertem Stromverbrauch.

Flexibilität für jedes Klima
Von glühender Hitze bis zu eisiger Kälte und allem dazwischen: Der NX-Kühlturm ist für das raue, wechselnde und vielfältige Klima der globalen Märkte konzipiert und lässt sich gleichzeitig einfach warten.

Leise von Natur aus
Alle Standard-NX-Kühltürme sind mit geräuscharmen Ventilatoren ausgestattet. In Kombination mit der spritzfreien Querstrom-Filmfüllung ergibt dies eine Kühlturmreihe, die die meisten Lärmgrenzwerte einhält.

Luftbewegungspaket
  • Hocheffizienter Lüfter robuste Aluminiumlegierung mit verstellbaren Rotorblättern und speziellem TEAO-Motor
  • Lüfterschutz geschweißte, dicke Stäbe, nach der Fertigung feuerverzinkt
  • Lüfterzylinder mit leichtem Einlass sorgt für eine vollflächige, turbulente Luftströmung durch den Zylinder
  • Langlebiges Lagergehäuse Das Gussgehäuse gewährleistet die richtige Wellenausrichtung und minimiert das Durchrutschen des Riemens
Wasserverteilungssystem
  • Marley MX Thermogeformte PVC-Folienfüllung Entwickelt, um das zirkulierende Wasser auf den Füllbereich zu beschränken, den Kontakt des Wassers mit dem Luftstrom zu maximieren und Vereisungsbedingungen zu minimieren
  • Hochleistungs-Spiralzieldüsen von Marley langlebiges Polypropylen-Design für einfache Wartung und weniger Verstopfungen
  • Vereinfachter flanschloser Einlass ein universeller, passgenauer Rohrabgang zur leichteren Anpassung an jeden Rohrstandard
  • Schwerkraft-Flussverteilung ermöglicht eine einfache, uneingeschränkte Wartung während des Betriebs
Struktur
  • Hochwertige Materialien verwendet FRP und feuerverzinkten Stahlrahmen für zusätzliche Festigkeit und Fiberglasplatten für überlegene Korrosionsbeständigkeit
  • Crossflow-Konfiguration macht die Wartung einfacher und sicherer als andere Designs
  • Große Zugangstür ermöglicht sicherere, nicht einschränkende und effizientere Sichtprüfungen von Kaltwasserbecken, Innenstruktur, Tropfenabscheidern und mechanischer Ausrüstung im Plenumbereich
  • Vor Ort montiert vereinfacht den Transport zu Einsatzorten

Vielen Dank für Ihren kürzlichen Kauf bei SPX Cooling Technologies, Inc. Wir schätzen Ihr Geschäft und freuen uns darauf, Sie in Zukunft zu bedienen.

Vorteile der Registrierung Ihres SPX-Produkts:

SIE HABEN GARANTIE! Die Installation Ihres Produkts wird überprüft und die Garantie wird aktiviert.
SIE SIND BENACHRICHTIGT! Sie erhalten umgehend Benachrichtigungen über wichtige Produktinformationen und Servicewarnungen.
SIE SIND INKLUSIVE! Sie erhalten Einladungen zu exklusiven Bildungsprogrammen und Veranstaltungen, einschließlich School of Cool® Turmwartungswerkstätten.
WIR HÖREN DICH! Ihre Meinung zu unseren Produkten, Dienstleistungen, technischem Support und Programmierung wird in Voice-of-Customer-Umfragen abgefragt.

Es gelten die eingeschränkten Garantiebedingungen von SPX Cooling Technologies. Ausführliche Informationen zu Ihrer Garantieabdeckung finden Sie im Garantiezertifikat, das Ihrem Produkt beiliegt.

Füllen Sie das untenstehende Formular aus, um Ihr Produkt zu registrieren. Bitte stellen Sie sicher, dass die bereitgestellten Informationen korrekt sind – Alle Felder sind erforderlich, um Ihr Produkt zu registrieren.

de_DE