Recold LC Verdunstungskondensator
Verdunstungskondensator
Produktdetails:
Hybrider Verdampferkondensator mit Saugzug-Gegenstrom-Füllung/Spulenkühlung
Verfügbarkeit: Nordamerika
Wärmekapazität: 1200 – 5565 MBH
Direktantriebslüfter serienmäßig
Einteiliger Einbau, geringe Bauhöhe
Wartungs- und Zugangsvorteile
ASHRAE 90.1-konform
OSHA-konform
Der Recold LC Verdunstungskondensator ist ein Saugzug-Gegenstrom-Verdunstungskondensator mit zum Patent angemeldeter Wärmeübertragungstechnologie. Sein einzigartiges Design reduziert die Kältemittelfüllung um bis zu 40 Prozent und senkt den Energieverbrauch des Lüfters um bis zu 50 Prozent im Vergleich zu herkömmlichen Verdunstungskondensatoren und bietet gleichzeitig Vorteile bei Installation und Wartung.
Anwendungen
Der Recold LC eignet sich gut für die Kondensation halogenierter Kältemittel in Supermarkt-Kühlsystemen, kleinen Kühlhäusern und modularen HLK-Anwendungen.
Installationsvorteile
Mit Standardgerätehöhen von weniger als 10,5 Fuß erfüllt der Recold LC-Verdunstungskondensator viele der Höhenanforderungen der Gemeinde und bietet Vorteile für Dachinstallationen, bei denen eine schlechte Sicht wichtig ist. Weitere Vorteile sind die Einzelteilinstallation, der Einzelpunkt-Stromanschluss, werkseitig installierte Bedienelemente sowie werkseitige Verkabelung und Prüfung.
Kupfer-Wärmetauscherspule
Kupfer-Wärmeübertragungsspulen sind korrosionsbeständig und bieten eine höhere thermische Effizienz, was zur kompakten Standfläche und langen Lebensdauer des LC-Verdunstungskondensators beiträgt. Die Kupferspulen sind 30–40 Prozent leichter als vergleichbare Spulen aus verzinktem Stahl, außerdem bakteriostatisch und recycelbar, benötigen weniger Kältemittel und lassen sich leicht verschalten, um mehrere Racksysteme zu unterstützen.
Verstopfungssicheres Wasserverteilungssystem
Große Sprühdüsen mit einer Öffnung von 1-7/8 Zoll verhindern die Ansammlung von Schmutz und Verstopfungen.
Ventilatoren mit Direktantrieb
Bei Ventilatoren mit Direktantrieb entfällt die routinemäßige Wartung, die normalerweise für riemengetriebene Geräte erforderlich ist, einschließlich der regelmäßigen Riemenspannung und Nachschmierung der Lager. Die Ventilatoren sind werkseitig mit dem Bedienfeld des Geräts verkabelt, das im Werk getestet und am Gerät montiert geliefert wird, um die Inbetriebnahme vor Ort zu erleichtern.
- ECM-Lüfter mit Direktantrieb
Standard-Lüfterantriebe enthalten hocheffiziente elektronisch kommutierte Motoren (ECM) mit integrierter Drehzahlregelung. ECM-Lüfterantriebe sorgen für effizienten Betrieb bei außergewöhnlich niedrigem Geräuschpegel. - Ventilatoren mit Wechselstrommotor und Direktantrieb (LWA-Modelle)
Ein optionales Antriebssystem mit NEMA-Lüftermotoren mit hohem Wirkungsgrad ist verfügbar und für den Einsatz mit externen Frequenzumrichtern (VFDs) ausgelegt. Modelle mit Wechselstrommotoren (LCA-Modelle) bieten die gleiche Geräteleistung wie Modelle mit ECM-Antrieben, allerdings mit etwas höheren Geräuschpegeln als Ausgleich für die verbesserte Verfügbarkeit in einer Welt mit Schwachstellen bei der Elektronikversorgung.
Mehrere Zugangstüren
Sechs bis zehn dichtungslose Türen pro Zelle können bequem entfernt werden, um Zugang zu den Innenkomponenten wie den Sprüh-, Spulen- und Füllfächern zu erhalten.
Robuste Konstruktion
Der LC-Verdunstungskondensator umfasst standardmäßig ein verschraubtes Edelstahl-Auffangbecken. Alle Teile des Auffangbeckens und des Lufteinlasses, die dem zirkulierenden Wasser ausgesetzt sind, einschließlich Spulenhalterungen, Befestigungsmaterial und optionaler Beckenkomponenten, bestehen aus schwerem Edelstahl der Serie 300. Der Rest der Turmstruktur und der mechanischen Halterungen besteht aus schwerem verzinktem Stahl.
PVC-Lufteinlasslamellen
PVC-Lufteinlasslamellen verhindern das Herausspritzen und bieten einfachen Zugang zum Auffangbecken von allen Seiten.
PVC-Tropfenabscheider
Hocheffiziente PVC-Eliminatoren mit drei Durchgängen begrenzen die Drift und sind zur Inspektion abnehmbar.
2. Umlaufwasser wird aus dem Sammelbecken in das unter Druck stehende Verteilungssystem gepumpt und über die Spulen verteilt.
3. Umwälzwasser fließt über die Außenseite der Spulenrohre, entzieht dem Kühlmittel Wärme und fließt auf das Füllmedium unterhalb der Spule.
4. Durch den Kondensator eingespeiste Luft lässt einen kleinen Teil des zirkulierenden Wassers verdampfen und gibt dabei Wärme an die Atmosphäre ab.