Seite wählen

SGS CF Serie II Zentrifugalproduktkühler

Industrieller Verdampfer

Marke: SGS-Kühlung | Produktart: Industrielle Verdampfer
SGS CF

Produktdetails:

 Verfügbarkeit: Nordamerika

Das Gerät kann an der Decke aufgehängt oder auf einer Plattform montiert werden

Wird für Rohrleitungen, Weinkeller und Fassräume verwendet

Effiziente Kühler und Gefriergeräte mit vorwärts gekrümmten Radialgebläsen, ausgelegt für Anwendungen mit hohem externen statischem Druck und geräuschempfindlichen Anwendungen

Erhältlich in 30 Modellen mit unterschiedlichen Motor-/Gebläsekombinationen

Der Lüfterauslass kann horizontal, vertikal nach oben oder vertikal nach unten erfolgen.

Ventilatortyp: Radial

 

SGS REFRIGERATION, INC.
827 W. Fortschritt Dr.
Dixon, IL 61021
630-269-9528
spxcooling.com/sgs-refrigeration

 

IREP
1540 NE 95th St
Seattle, WA 98115
206-941-8095
www.irepcold.com

 

RESCO
1541 Red Hill Ave. Einheit B
Tustin, CA 92780
714-247-1288
rescoca.squarespace.com

 

COOL REFRIGERATION SYSTEMS & SOLUTIONS, LLC
38 South Potomac St
Hagerstown, MD 21740
240-420-1966
www.coolrefrig.com

 

CANADA – EAST: INTERCOOL REFRIGERATION LIMITED
Postfach 1084 Station B, Mississauga, Ontario, Kanada L4Y 3W4
905 624 2665
jandrews@intercool.ca

 

CANADA – WEST: EXEL SYSTEMS
7032-68th Ave NW, 2. Stock,
Edmonton, AB T6B 3C5
80-466-6268
exelsystems.ca

 

LATEINAMERIKA: FROZTEC
11271 Interchange Circle Süd
Miramar, FL
954 499 1546
frosttec.com

de_DE